TS6100 | TwinCAT OPC UA Server

TS6100 | TwinCAT OPC UA Server

TS6100 | TwinCAT OPC UA Server

TS6100 | TwinCAT OPC UA Server

TS6100 | TwinCAT OPC UA Server

OPC UA: Einfache, sichere und standardisierte Connectivity bis in die Cloud.

OPC UA: Einfache, sichere und standardisierte Connectivity bis in die Cloud.

Einheitlicher und zuverlässiger Datentransport: OPC UA-Integration in Beckhoff-Produkte

OPC UA ist eine plattformunabhängige, service-orientierte Kommunikationsarchitektur für den zuverlässigen, sicheren und herstellerneutralen Datentransport von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- und ERP-System oder in die Cloud.

 

TwinCAT OPC UA Server

  • unterstützt folgende OPC UA-Funktionen: Data Access, Historical Access, Alarms & Conditions
  • Zwischenspeicherung von Daten im Server: Unterbrechung der Kommunikationsverbindung führt nicht zum Datenverlust.
  • grafischer Konfigurator zur einfachen Handhabung von lokalen und entfernten OPC UA Servern
  • Definition von User-/Gruppen-basierten Zugriffsregeln auf Namespace- und Node-Ebene
  • Unterstützung von Client-/Server-Zertifikaten zur Absicherung der Kommunikationsverbindung

 

TwinCAT OPC UA Gateway

  • performanter, kostenloser OPC-COM-DA-Server
  • ermöglicht Aggregation von mehreren unterlagerten TwinCAT OPC UA Servern
  • Unterstützung von Client-/Server-Zertifikaten zur Absicherung der Kommunikationsverbindung

 

TwinCAT OPC UA Client

  • ermöglicht die OPC UA-Kommunikation mit entfernten OPC UA Servern
  • verfügbar als PLCopen-SPS-Funktionsbausteine
  • Unterstützung von Client-/Server-Zertifikaten zur Absicherung der Kommunikationsverbindung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS6100
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT I/O
Bestellangaben
TS6100Lizenz zur Nutzung des TwinCAT OPC UA Servers zum Zugriff auf TwinCAT
TS6100-0030Lizenz zur Nutzung des TwinCAT OPC UA Servers CE zum Zugriff auf TwinCAT für Windows-CE-Plattformen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen