TS5271 | TwinCAT CNC Virtual NCK Options

TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Options ist eine virtuelle TwinCAT sCNC zur Simulation in einer Windows-Umgebung als weiteres Optionspaket zu TwinCAT 3 CNC und TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis.

Eigenschaften

  • max. 12 Kanäle
  • max. 64 Achsen/geregelte Spindeln
  • beinhaltet alle TwinCAT-CNC-Pakete wie HSC, Spline Interpolation, Transformation, …
  • wird für die Prozesskettenvorbereitung verwendet, wie z. B.:
    • Syntaxcheck
    • Berechnung der Produktionszeit
    • interaktive grafische Simulation mit CAD/CAM-System
    • oder weitere
  • läuft auf Steuerungen mit und ohne TwinCAT-Echtzeitumgebung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS5271
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT CNC
Bestellangaben
TS5271virtuelle TwinCAT CNC zur Simulation in einer Windows-Umgebung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen