TS6511 | TwinCAT PLC IEC 61850 Server

TS6511 | TwinCAT PLC IEC 61850 Server

TS6511 | TwinCAT PLC IEC 61850 Server

TS6511 | TwinCAT PLC IEC 61850 Server

TS6511 | TwinCAT PLC IEC 61850 Server

TS6511 | TwinCAT PLC IEC 61850 Server

TS6511 | TwinCAT PLC IEC 61850 Server

Die IEC 61850 definiert ein Kommunikationsprotokoll, das insbesondere in elektrischen Schaltanlagen eingesetzt wird. Mit der SPS-Bibliothek TwinCAT IEC 61850 Server lässt sich eine solche standardisierte Kommunikation realisieren. Der von Beckhoff entwickelte Kommunikationsstack basiert auf dem MMS-Protokoll und unterstützt neben der Basisnorm IEC 61850 auch die zugehörigen Spezialisierungen. Zur komfortablen Konfiguration kann der TwinCAT Telecontrol Configurator verwendet werden, der gemeinsam mit der SPS-Bibliothek ausgeliefert wird. Anhand der darin erstellten Konfiguration kann ein SPS-Code-Export erfolgen, der in bestehende SPS-Projekte eingebunden werden kann.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS6511
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS6511Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Kommunikation nach IEC 61850

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen