TS4110 | TwinCAT PLC Temperature Controller

Der TwinCAT Temperature Controller ist ein universell einsetzbarer SPS-Baustein zum Überwachen und Regeln von verschiedenen temperaturabhängigen Prozessen. Folgende Betriebsarten stehen zur Verfügung:

  • Automatikbetrieb (Closed loop)
  • Handbetrieb (Open loop)

Die Stellgröße kann analog und digital abgegriffen werden, die digitale Stellgröße ist pulsweitenmoduliert (PWM). Zudem steht ein Zweipunkt- bzw. Dreipunktausgang zur Verfügung. Die Stell- und Sollgröße sind begrenzt auf die zulässigen Minimal- bzw. Maximalwerte, die Sollgröße kann über eine Rampe verändert werden. Die Istgröße kann digital gefiltert werden. Der Regelalgorithmus ist PID-basiert. Zur Verringerung des Überschwingens kann ein Vorregler eingesetzt werden.

Der Regler besitzt diverse parametrierbare Überwachungsfunktionen:

  • Toleranzbandüberwachung (zwei unterschiedliche Toleranzbänder)
  • Absolutwertüberwachung
  • Geberüberwachung (offen, Backvoltage, reverse)
  • Heizstromüberwachung (offen, Kurzschluss, Leckstrom)

Um die Inbetriebnahme zu vereinfachen, gibt es einen Algorithmus zur Ermittlung der optimalen Reglerparameter. Dieser wertet einen Sprung aus und ermittelt über die Wendetangentenmethode die maximale Geschwindigkeit und die Verzugszeit der Strecke. Die Ermittlung der Reglerparameter kann für Heiz- und Kühlstrecke getrennt ermittelt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS4110
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS4110Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zum Überwachen und Regeln von verschiedenen Temperaturstrecken

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen