TS6509 | TwinCAT PLC IEC 61400-25 Server

TS6509 | TwinCAT PLC IEC 61400-25 Server

TS6509 | TwinCAT PLC IEC 61400-25 Server

TS6509 | TwinCAT PLC IEC 61400-25 Server

TS6509 | TwinCAT PLC IEC 61400-25 Server

TS6509 | TwinCAT PLC IEC 61400-25 Server

TS6509 | TwinCAT PLC IEC 61400-25 Server

Die IEC 61400-25 ist eine Spezialisierung der IEC 61850 für Windkraftanlagen. Das Datenmodell wird dabei gezielt um Objekte, wie z. B. Wind Turbine Generator, erweitert. Auch hier steht der TwinCAT Telecontrol Configurator zur Verfügung. Neben SPS-Code kann er auch TwinCAT-Scope-2-Konfigurationen erstellen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS6509
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS6509Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Kommunikation nach IEC 61400-25

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen