TS5050 | TwinCAT NC Camming

TS5050 | TwinCAT NC Camming

TS5050 | TwinCAT NC Camming

TS5050 | TwinCAT NC Camming

TS5050 | TwinCAT NC Camming

TwinCAT NC Camming (Kurvenscheiben) wird genutzt, um eine nicht-lineare Beziehung zwischen einer Master- und einer Slaveachse abzubilden. Das Camming-Paket bietet verschiedene Möglichkeiten der Speicherung von Kurvenscheiben. Komfortable SPS-Bausteine ermöglichen das Laden, Koppeln und Entkoppeln von Kurvenscheiben. Es ist möglich, Kurvenscheiben im laufenden Betrieb neu zu laden oder zu modifizieren. Der TwinCAT CAM Design Editor unterstützt bei der Erstellung der Kurvenscheiben.

  • Positionstabelle mit Masterstützpunkten und zugehörigen Slavepositionen, zwischen den Stützstellen wird linear oder durch Splines interpoliert
  • Motion-Function-Tabelle, die eine Kurvenscheibe mittels Bewegungsgesetzen nach der Richtlinie VDI 2143 beschreibt
  • zyklische oder lineare Abarbeitung
  • Kurvenscheibe durch Offset und Skalierung, sowohl master- als auch slaveseitig, modifizierbar
  • hohe Flexibilität durch Online-Änderung der Motion-Functions

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS5050
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT NC PTP
Bestellangaben
TS5050Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Implementierung der Kurvenscheibenfunktionalität (Tabellenkopplung) von TwinCAT NC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen