TS5810 | TwinCAT PLC Hydraulic Positioning

TS5810 | TwinCAT PLC Hydraulic Positioning

TS5810 | TwinCAT PLC Hydraulic Positioning

TS5810 | TwinCAT PLC Hydraulic Positioning

TS5810 | TwinCAT PLC Hydraulic Positioning

Die TwinCAT Hydraulic Positioning ist eine SPS-Bibliothek zum Ansteuern von hydraulischen Achsen. Sie ist herstellerunabhängig und ersetzt externe Controller. Es werden verschiedenste Anwendungen und unterschiedliche Achsansteuerungskonzepte unterstützt. Die Anzahl der Achsen ist nur von der Leistungsfähigkeit des PCs abhängig.

Die Hydraulik-Bibliothek eignet sich für

  • ventilgesteuerte Hydraulik
  • pumpengesteuerte Hydraulik (Hybridachsen)
  • Ansteuerung von Servopumpen
  • servo-elektrische Achsen mit dem Funktionsumfang der Hydraulik-Bibliothek
  • Parallelbetrieb mit TwinCAT NC PTP/NC I/CNC
  • komplexe oder interpolierte Bewegungen im Zusammenspiel mit TwinCAT NC I/CNC
  • Unterstützung diverser Achskopplungen (Gleichlauf, Kurvenscheiben)

Funktionsumfang

  • Programmierung über zertifizierte PLCopen-Motion-Bausteine
  • Sollwertgeneratoren speziell für hydraulische Anwendungen
  • Kopplung der Sollwertgeneratoren an NC PTP/NC I/CNC möglich
  • freie Profilgestaltung durch Anbindung von kundenspezifischen Sollwertgeneratoren
  • Unterstützung nicht-linearer Getriebe
  • mehrfach segmentierte Bewegungen (Blending)
  • Unterstützung aller benötigten Schnittstellen über das Beckhoff I/O-System
  • Unterstützung gebräuchlicher Feldbussysteme
  • alle Prozesswerte in physikalischen Einheiten; flächenrichtige Kraftermittlung
  • Unterstützung von standardisierten und applikationsspezifischen Reglern für Position, Kraft/Druck
  • ablösender Übergang zwischen Kraft- und Positionsregelung
  • automatische Identifikation von Ventilkennlinien und Achseigenschaften
  • Kennlinien-Linearisierung
  • Wartung und Inbetriebnahmetool für:
    • Achsparametrierung
    • Ventilparametrierung, inkl. Kennlinie
    • Reglerparametrierung
    • Auslösung von Testkommandos
    • Darstellung von Istwerten

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS5810
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS5810Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zum Steuern und Regeln hydraulischer Achsen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen