TS6255 | TwinCAT PLC Modbus RTU

TS6255 | TwinCAT PLC Modbus RTU

TS6255 | TwinCAT PLC Modbus RTU

TS6255 | TwinCAT PLC Modbus RTU

TS6255 | TwinCAT PLC Modbus RTU

Die Softwarebibliothek TwinCAT PLC Modbus RTU realisiert die Modbus-RTU-Kommunikation über eine serielle RS232-, RS422- oder RS485-Schnittstelle. Damit ist sie sowohl für die PC/CX-Schnittstellen als auch für den Betrieb mit den seriellen Busklemmen KL6xxx geeignet. Die Modbus-RTU-Bibliothek bietet Bausteine für den Master- und den Slavebetrieb mit einfacher Konfiguration.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS6255
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS6255Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur seriellen Kommunikation mit Modbus-Endgeräten

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen