TS6250 | TwinCAT Modbus TCP Server

TS6250 | TwinCAT Modbus TCP Server

TS6250 | TwinCAT Modbus TCP Server

TS6250 | TwinCAT Modbus TCP Server

TS6250 | TwinCAT Modbus TCP Server

TwinCAT Modbus TCP Server agiert als Gateway zwischen Modbus-TCP-Devices und TwinCAT-Laufzeitsystemen. Es stellt sowohl Server- als auch Clientfunktionalitäten bereit. Im Serverbetrieb können die Speicherbereiche mehrerer TwinCAT-Laufzeitsysteme direkt auf die Modbus-Speicherbereiche gemappt werden. Zum Implementieren eines Modbus-TCP-Clients wird eine SPS-Bibliothek mitgeliefert, um auf die Speicherbereiche eines Modbus-TCP-Devices zugreifen zu können.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS6250
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS6250Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Modbus TCP Servers zur Kommunikation mit Modbus-TCP-Geräten
TS6250-0030Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Modbus TCP Servers für Windows-CE-Plattformen

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen