TS8035 | TwinCAT FIAS Server

Die Schnittstelle FIAS (Fidelio Interface and Application Specification) nimmt eine weltweit führende Position für Hotelmanagementsoftware ein. Der TwinCAT FIAS Server ist ein Softwarepaket zur Kommunikation zwischen einer TwinCAT SPS und einem System, das über eine FIAS-Standard-Schnittstelle verfügt. Die Kommunikation erfolgt über TCP/IP. Die Verbindung von Hotelmanagementsoftware und Automatisierungssystem trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu optimieren: z. B. passt sich bei einem nicht belegten Zimmer die Klimaregelung entsprechend an; bei starker Sonneneinstrahlung wird die Beschattung automatisch aktiviert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS8035
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS8035Lizenz zur Nutzung des FIAS-Servers

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen