TX1000 | TwinCAT CP

TX1000 | TwinCAT CP

TX1000 | TwinCAT CP

TX1000 | TwinCAT CP

TX1000 | TwinCAT CP

Control Panels sind für den Einsatz als Mensch-Maschine-Schnittstelle optimiert. Bedien- und Anzeigeelemente bilden eine eigenständige Einheit, getrennt vom PC durch eine einfache Kabelverbindung.

Um die Beckhoff Control Panels der Serien CP6xxx und CP7xxx aus einem Windows-Programm heraus zu betreiben, wird ein Treiber benötigt. Windows-Programme können die Funktionen des Control Panels über TwinCAT CP variablenorientiert steuern.

TwinCAT CP stellt die Treiberverbindung zwischen allgemeinen Windows-Programmen und den Bedien- und Anzeigeelementen der Beckhoff Control Panels her:

  • direkte Taster für schnelle Maschinenfunktionen
  • Tasterrückmeldung in Form von LEDs
  • USV-Unterstützung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTX1000
PC-HardwareStandard-PC/IPC-Hardware, keine Zusätze
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
EchtzeitBeckhoff Realtime-Kernel als Bestandteil von TwinCAT
AnwenderprogrammIm User-Mode laufendes Anwenderprogramm, das z. B. zyklisch als Multimedia-Task ablaufen kann („weiche“ Echtzeit), der Zugriff auf das I/O-Prozessabbild erfolgt durch zyklischen Aufruf von DLL-Funktionen.
Speichernur durch Größe des Arbeitsspeichers begrenzt
ProgrammierungAnwendungsprogramm in beliebiger Hochsprache z. B. C++, Delphi
Debuggingüber die Standard-Debugging-Werkzeuge der eingesetzten Hochsprache
I/O-SystemTasten, LEDs und USV-Funktionalität der Beckhoff Control Panel CP6xxx, CP7xxx in Verbindung mit der Beckhoff CP9030/CP9035-Einsteckkarte
ConnectivityOPC, Beckhoff ADS OCX/DLL (Automation-Device-Specification)
Bestellangaben
TX1000Lizenz zur Nutzung des Treibers für Beckhoff Control Panel zur Kommunikation zwischen allgemeinen Windows-Programmen

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen