TS5270 | TwinCAT CNC Virtual NCK Basis

TwinCAT 3 CNC Virtual NCK Basis ist eine virtuelle TwinCAT CNC zur Simulation in einer Windows-Umgebung als Option zur TwinCAT CNC.

Eigenschaften

  • max. 1 Kanal
  • max. 8 Bahnachsen/geregelte Spindeln
  • wird für die Prozesskettenvorbereitung verwendet, wie z. B.:
    • Syntaxcheck
    • Berechnung der Produktionszeit
    • interaktive grafische Simulation mit CAD/CAM-System
    • oder weitere
  • läuft auf Steuerungen mit und ohne TwinCAT-Echtzeitumgebung

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS5270
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT CNC
Bestellangaben
TS5270virtuelle TwinCAT CNC zur Simulation in einer Windows-Umgebung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen