KL2284 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Wendeschaltung, 24 V DC, 2 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2284 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Wendeschaltung, 24 V DC, 2 A

KL2284 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Wendeschaltung, 24 V DC, 2 A

LED-CW
LED-CW
LED-CW
LED-CW
LED-CCW
LED-CCW
LED-CCW
LED-CCW
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1
Ausgang 2
Ausgang 3
Ausgang 4
Ausgang 1'
Ausgang 2'
Ausgang 3'
Ausgang 4'
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL2284 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Wendeschaltung, 24 V DC, 2 A

KL2284 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Wendeschaltung, 24 V DC, 2 A

Kompakte Antriebstechnik

Kompakte Antriebstechnik

Die Ausgangsklemme KL2284 schaltet Lasten in wählbarer Polarität. DC-Motoren können damit in beiden Drehrichtungen genutzt werden. Mit zwei Ausgangsbits je Kanal wird jeweils eine Polarität eingeschaltet. Eine Verriegelung verhindert das gleichzeitige Einschalten beider Richtungen. Durch moderne Leistungshalbleiter ist ein sicheres und verschleißfreies Schalten bei geringsten Abmessungen möglich. Die hohen Einschalt- und Kurzschlussströme der KL2284 sind vergleichbar mit einem robusten Relais; die Anzahl der Schaltspiele ist nahezu unbegrenzt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2284
Anschlusstechnik2-Leiter
Anzahl Ausgänge4 x H-Brückenschaltung
Nennspannung0…24 V AC/DC
Ausgangsstrom max.2 A je Kanal
Durchbruchspannung80 V
Pulsstrom5 A (100 ms), < 50 A (10 ms)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Einschaltgeschwindigkeit235 ms typ., max. 300 ms
Ausschaltgeschwindigkeit30 ms typ., max. 50 ms
Einschaltwiderstand0,03 Ω typ.
Stromaufnahme K-Bus100 mA
Breite im Prozessabbild8 Outputs
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL2284Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Wendeschaltung, 24 V DC, 2 A
KS2284Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Wendeschaltung, 24 V DC, 2 A, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen