Das Klemmenmodul KM2042 kombiniert 16 digitale Ausgänge in einem D-Sub-Steckverbinder in kompakter Bauform und eignet sich somit optimal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss. Die binären Steuersignale werden galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weitergeschaltet. Die modularen Klemmenmodule werden wie Standard-Busklemmen in das I/O-System integriert. Stecker X2 im Lieferumfang enthalten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KM2042 |
---|---|
Anschlusstechnik | D-Sub |
Anzahl Ausgänge | 16 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A |
Kurzschlussstrom | < 2 A |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Verpolungsschutz | ja |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – (keine Powerkontakte) |
Stromaufnahme K-Bus | 5 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 16 Outputs |
Besondere Eigenschaften | ideal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss |
Gewicht | ca. 90 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | KL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen