KL2622-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten, ohne Powerkontakte

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2622-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten, ohne Powerkontakte

KL2622-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten, ohne Powerkontakte

Signal-LED 1
Status-LED
Signal-LED 2
Powerkontakt PE
Ausgang 1
Ausgang 2
120 V/230 V
N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL2622-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten, ohne Powerkontakte

KL2622-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten, ohne Powerkontakte

Die Ausgangsklemme KL2622-0010 besitzt zwei Relais mit je einem Einzelkontakt. Die Relaisklemme schaltet kontaktschonend im Spannungsnulldurchgang und ist speziell für kapazitive Lasten wie LED-Lampen geeignet. Die Powerkontakte werden nicht durchgereicht. Der Signalzustand der Busklemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2622-0010
AnschlusstechnikRelaisausgang
Anzahl Ausgänge2 x Schließer
Nennspannung230 V AC/30 V DC
Lastartohmsch, induktiv, kapazitiv
Schaltstrom5 A AC/DC je Kanal
Schaltstrom induktiv2 A AC/DC je Kanal
Minimal zulässige Last0,1 mA bei 0,1 V DC
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus90 mA
Breite im Prozessabbild2 Outputs
Schaltspiele mech. (min.)2 x 107
Schaltspiele elektr. (min.)8 x 104 (5 A/30 V DC oder 5 A/250 V AC und ohmscher Last)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftenkontaktschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang führt zu erheblich höherer Lebensdauer bei AC-Versorgung
Gewichtca. 80 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL2622-0010Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten, ohne Powerkontakte
KS2622-0010Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten, ohne Powerkontakte, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen