Die Ausgangsklemme KL2652 besitzt zwei Relais mit je einem Wechselkontakt, der universell zur Schaltung von Netzspannungsverbrauchern bis 230 V AC bzw. 300 V DC eingesetzt werden kann. Die Busklemme KL2652 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet. Der Signalzustand der Busklemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL2652 |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 2 x Wechsler |
Nennspannung | 230 V AC (max. Schaltspannung 250 V AC/300 V DC) |
Schaltspannung max. | 250 V AC, 300 V DC |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 5 A je Kanal |
Schaltstrom | max. 1 A AC/1 A DC bei 40 V DC; max. 0,15 A bei 300 V DC (UL: max. 230 V AC, 1 A) |
Minimal zulässige Last | 100 mA bei 12 V |
Lampenlast, EVG | max. 6 A Einschaltstrom |
Potenzialtrennung | 1,5 kV (K-Bus/Feldspannung); 2,5 kV Bemessungsstoßspannung bei Überspannungskategorie III |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme K-Bus | 90 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 2 Outputs |
Schaltfrequenz max. | 6/Min. (bei Nennlast) |
Schaltspiele mech. (min.) | 5 x 106 |
Schaltspiele elektr. (min.) | 1 x 106 (1 A/250 V AC) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Wendeschaltung realisierbar |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL2652 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 300 V DC, 5 A |
KS2652 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 300 V DC, 5 A, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen