KM2774 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Triac-Ausgang, 80…230 V AC, 1,5 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KM2774 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Triac-Ausgang, 80…230 V AC, 1,5 A

KM2774 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Triac-Ausgang, 80…230 V AC, 1,5 A

KM2774 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Triac-Ausgang, 80…230 V AC, 1,5 A

KM2774 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Triac-Ausgang, 80…230 V AC, 1,5 A

Das kompakte Modul KM2774 ermöglicht den direkten Anschluss von bis zu vier Wechselstrommotoren mit Drehrichtungsumkehr und einer weiteren Fahrfunktion. Je Motor stehen drei gegeneinander verriegelte Triac-Ausgänge mit 230 V AC bis zu 1,5 A zur Verfügung. Die Ausgänge sind überlastgeschützt. Eine einstellbare Überstrombegrenzung schützt den Motor vor Beschädigungen. Die typischen Steuersignale können über 24-V-Eingänge verdrahtet werden. Status und Fehlermeldungen stehen über den Feldbus und als LED am Modul zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: KL2722

Produktinformationen

Technische DatenKM2774
Anzahl Ausgänge4 x 3 Schließer
Nennspannung80…230 V AC
Überstrombegrenzungeinstellbar
Signaleingang12 x 24 V DC
Lastartohmsch, induktiv
Ausgangsstrom max.1,5 A je Kanal
Drehfeldfrequenz50 Hz
Überspannungsschutz> 275 V AC
Pulsstrom40 A (16 ms), 3 A (30 s)
AusschaltzeitT/2
Restspannungmax. 1,5 V
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung), 3750 V AC (1 Min.)
Leckstrom (OFF-Zustand)0,8 mA typ., max. 1,5 mA
Schaltzeiten0,1…10 ms, Nulldurchgang
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus30 mA typ.
Breite im Prozessabbild3-Byte-Input/Output
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Abmessungen (B x H x T)132 mm x 100 mm x 38 mm
Gewichtca. 270 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen