KM2604 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 16 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KM2604 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 16 A

KM2604 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 16 A

KM2604 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 16 A

KM2604 | Busklemmenmodul, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 16 A

Das Klemmenmodul KM2604 vereint vier steckbare Leistungsrelais in einem Feldbusmodul. Die hohe Schaltleistung von 16 A bei 230 V AC ermöglicht das direkte Schalten von Verbrauchern mit hoher Stromaufnahme am Versorgungsnetz. Durch Anordnung auf der Oberseite lassen sich die Relais problemlos austauschen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKM2604
Anzahl Ausgänge4 x Wechsler
Nennspannung230 V AC (max. Schaltspannung 250 V AC/30 V DC)
Nennschaltstrom16 A
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.16 A
Bedienung
Schaltstrom16 A AC/12 A DC bei 30 V DC
Minimal zulässige Last5 mA bei 10 V
Lampenlast, EVGmax. 25 A Einschaltstrom
Potenzialtrennung1,5 kV (K-Bus/Feldspannung); 2,5 kV Bemessungsstoßspannung bei Überspannungskategorie III
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus15 mA typ.
Stromaufnahme 24 V DC50 mA für jedes eingeschaltete Relais
Breite im Prozessabbild4 Outputs
Schaltspiele mech. (min.)5 x 106
Schaltspiele elektr. (min.)1 x 106 (1 A/250 V AC)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Abmessungen (B x H x T)99 mm x 100 mm x 62 mm
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen