KL2442 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2442 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

KL2442 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

Signal 1
Signal 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Output 1
Output 2
+24 V DC
0 V
KL2442 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

KL2442 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

Die digitale Ausgangsklemme KL2442 schaltet die binären 24-V-Steuersignale galvanisch getrennt zu den Aktoren. Es stehen je zwei Kanäle zur Verfügung, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die KL2442 erlaubt den Anschluss von Lasten mit Stromaufnahmen bis zu 8 A, wenn die Ausgänge parallel geschaltet werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2442
Anschlusstechnik3-Leiter
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.4,0 A (kurzschlussfest) je Kanal, 8 A bei Parallelschaltung
Kurzschlussstrom< 70 A
Abschaltenergie (ind.) max.k. A.
Verpolungsschutzja
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ. + Last
Stromaufnahme K-Bus9 mA typ.
Breite im Prozessabbild2 Outputs
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 70 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx