KL2761 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 600 VA

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2761 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 600 VA

KL2761 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 600 VA

Run
Net OK
Dimmer
value > 0
Short-circuit
overload
Power contact
230 V AC
Power contact N
Power contact PE
Output 1
Output 1
230 V
N
PE
KL2761 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 600 VA

KL2761 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 600 VA

Die Dimmer-Busklemme KL2761 ist für den direkten Anschluss unterschiedlicher Beleuchtungsgeräte vorgesehen. Die dimmbaren Beleuchtungsgeräte wie Glühlampen, induktive und elektronische Vorschaltgeräte, werden erkannt und in der richtigen Betriebsart angesteuert. Über die Prozessdaten werden die gewünschten Helligkeitswerte vorgegeben. Die KL2761 errechnet die richtigen Ansteuerwinkel im Phasenan- oder Phasenabschnitt zu dem gewünschten Wert. Der Ausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Der Betrieb der KL2761 ist an jedem Feldbus möglich. Der Status der Last kann eingelesen werden.

Die KL2761 ist auch als Variante KL2761-0011 ohne Powerkontakte verfügbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2761
Anschlusstechnik4-Leiter
Anzahl Ausgänge1
Nennspannung230 V AC (50 Hz)
Netzspannung230 V AC (50 Hz)
Nennleistung600 VA (W)
Nennstrommax. 2,7 A
Lastartohmsch, induktiv oder kapazitiv (nicht gemischt), Lampenlast, automatische Lasterkennung
Ausgangsstrom max.2,7 A
Kurzschlussstrom20…40 A
AnsteuerartPhasenanschnitt/Phasenabschnitt
Auflösung1 %
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung), 3750 V AC (1 Min.)
Leckstrom (OFF-Zustand)< 1 mA
Stromaufnahme Powerkontaktenur Last
Stromaufnahme K-Bus95 mA typ.
Breite im ProzessabbildOutput: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Besondere Eigenschaftenfeldbusfähige Dimmer
Gewichtca. 60 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL2761Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 600 VA
KS2761Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 600 VA, steckbare Verdrahtung
KL2761-0011Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer, 230 V AC, 600 VA, ohne Powerkontakte