KL2784 | Busklemme, 4-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2784 | Busklemme, 4-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A

KL2784 | Busklemme, 4-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A

Signal 1
Signal 3
Signal 2
Signal 4
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Output 1
Output 3
Output 2
0 V
0 V
Output 4
KL2784 | Busklemme, 4-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A

KL2784 | Busklemme, 4-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A

Die digitale Busklemme KL2784 stellt vier Schalter zur Verfügung, die wie ein Relaiskontakt für AC/DC-Spannungen eingesetzt werden können. Der elektronische Schalter wird durch leistungsfähige MOSFET-Transistoren mit einem geringen Einschaltwiderstand realisiert. Der Schalter selbst ist nicht kurzschlussfest, kann aber durch seine hohe Pulsstromfestigkeit so lange einen Strom führen, bis die Sicherung abschaltet.

Durch die Verschleißfestigkeit erhöht sich die Verfügbarkeit der Anwendung. Bis zu einer Nennspannung von 30 V AC/DC können ohmsche und induktive Lasten geschaltet werden, rein ohmsche Lasten darüber hinaus auch bis 48 V DC Nennspannung.

Hohe Spitzenspannungen und elektromagnetische Störimpulse werden verhindert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2784
Anschlusstechnik2-Leiter
Anzahl Ausgänge4 x Schließer
Nennspannung0…30 V AC/DC (nur ohmsche Last: 0…48 V DC)
Ausgangsstrom max.2 A je Kanal
Durchbruchspannung80 V
Pulsstrom5 A (100 ms), < 50 A (10 ms)
Kurzschlussstromnicht kurzschlussfest, siehe Pulsstrom
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Einschaltgeschwindigkeit1,8 ms typ., max. 5 ms
Ausschaltgeschwindigkeit30 ms typ., max. 50 ms
Einschaltwiderstand0,03 Ω typ.
Stromaufnahme K-Bus80 mA
Breite im Prozessabbild4 Outputs
Besondere EigenschaftenErsatz für Relaiskontakte
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
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL2784Busklemme, 4-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A
KS2784Busklemme, 4-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 30 V AC, 48 V DC, 2 A, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen