KL2545 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 8...50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL2545 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 8...50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt

KL2545 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 8...50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt

Run
Encoder B: A, B
Input 1, 2
Load power
Enable A, B
Warning
Error A, B
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Encoder A:
A, B
Encoder B: A, B
Encoder supply
Input 1, 2
Coil A:
A1, A2
Coil B:
B1, B2
Sense A, B
Load voltage
supply
48 V, 0 V
KL2545 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 8...50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt

KL2545 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 8...50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt

Die Ausgangsklemme KL2545 regelt einen Ausgangsstrom durch Pulsweitensteuerung der Versorgungsspannung und ist galvanisch getrennt vom K-Bus. Der Stromwert (0 bis ±3,5 A) wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs vereinfachen die Vor-Ort-Diagnose durch Anzeige typischer Last- und Verdrahtungsfehler.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL2545
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung8…50 V DC
Lastartinduktiv > 1 mH, Ventile, Spulen
Ausgangsstrom max.2 x ±3,5 A (kurzschlussfest, thermisch überlastsicher für beide Kanäle gemeinsam)
PWM-Taktfrequenz36 kHz
Tastverhältnis0…100 % (stromgeregelt)
Auflösungmax. 12 Bit
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ. + Last
Stromaufnahme K-Bus100 mA typ.
Breite im Prozessabbild48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
Konfigurationkeine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Gewichtca. 100 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenKL-24-2x8pinKS-24-2x8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm
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
KL2545Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 8...50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt
KS2545Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 8...50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen