Das Klemmenmodul KM2614 vereint vier steckbare Leistungsrelais in einem Feldbusmodul. Die hohe Schaltleistung von 16 A bei 230 V AC ermöglicht das direkte Schalten von Verbrauchern mit hoher Stromaufnahme am Versorgungsnetz. Durch Anordnung auf der Oberseite lassen sich die Relais problemlos austauschen. Beim Klemmenmodul KM2614 kann jedes Relais manuell in den Ein-Zustand geschaltet werden. Ein Siegel zeigt die erstmalige Handbetätigung an.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KM2614 |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 4 x Wechsler |
Nennspannung | 230 V AC (max. Schaltspannung 250 V AC/30 V DC) |
Nennschaltstrom | 16 A |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 16 A |
Bedienung | Automatikbetrieb/Handbedienung am Relais |
Schaltstrom | 16 A AC/12 A DC bei 30 V DC |
Minimal zulässige Last | 5 mA bei 10 V |
Lampenlast, EVG | max. 25 A Einschaltstrom |
Potenzialtrennung | 1,5 kV (K-Bus/Feldspannung); 2,5 kV Bemessungsstoßspannung bei Überspannungskategorie III |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme K-Bus | 15 mA typ. |
Stromaufnahme 24 V DC | 50 mA für jedes eingeschaltete Relais |
Breite im Prozessabbild | 4 Outputs |
Schaltspiele mech. (min.) | 5 x 106 |
Schaltspiele elektr. (min.) | 1 x 106 (1 A/250 V AC) |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Automatikbetrieb/Handbedienung am Relais |
Abmessungen (B x H x T) | 99 mm x 100 mm x 62 mm |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen