Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

KL2xxx | Busklemmen, Digital-Ausgang

Die Busklemmen der Serien KL2xxx, KS2xxx und KM2xx sind für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Wenn nicht anders angegeben, entspricht der High-Pegel bei der positivschaltenden Logik der Versorgungsspannung, der Low-Pegel entspricht der Masse. Bei der masseschaltenden Logik ist es umgekehrt. Für beide Logikarten stehen unterschiedliche Versorgungsspannungen zur Auswahl. 1-, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechniken ermöglichen den Einsatz der Busklemmen in fast allen Anwendungen ohne weitere Verdrahtung.

Vorteile:

  • feine Skalierbarkeit der Kanaldichte und des Funktionsumfangs
  • kompakte Lösungen durch höchste Packungsdichte
  • zahlreiche Spezialfunktionen zur Optimierung der Maschinen-/Gebäudesteuerung, z. B. Einschalten im Nulldurchgang der AC-Spannung, Solid-State-Relais und integrierte Handbedienebene

Anwendungsgebiete:

  • Schalten von Standardaktoren, wie z. B. Schützen und Ventilen
  • Regelung der Beleuchtung mit Universal-Dimmerklemmen
  • 120/230-V-Relais, Solid-State-Relais und Triac-Klemmen für Anwendungen in der Gebäudeautomation
  • einfache Verbindung von z. B. externen Relaiskarten via Flachbandkabelanschluss

TwinSAFE, Ausgänge
Die Busklemmen der Serie KL29xx schalten Aktoren fehlersicher. Die sicherheitsrelevanten Daten werden über TwinSAFE/Safety-over-EtherCAT-Protokoll mit einer TwinSAFE-Logic-fähigen Komponente ausgetauscht.

Ihre Auswahl:
    • KL1859 | Busklemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A

      KL1859 | Busklemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Filter (digital):
      3,0 ms typ.
      Ein-/Ausgangsspezifikation (digital):
      positivschaltend, EN 61131-2, Typ 1/3
    • KL2012 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

      KL2012 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
    • KL2022 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

      KL2022 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      2 A
    • KL2032 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Verpolungsschutz

      KL2032 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Verpolungsschutz

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
    • KL2114 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

      KL2114 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A

      Anzahl Kanäle:
      4
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
    • KL2124 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 20 mA

      KL2124 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 5 V DC, 20 mA

      Anzahl Kanäle:
      4
      Signallevel:
      5/12 V DC
      Ausgangsstrom:
      0,02 A
    • KL2134 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Verpolungsschutz

      KL2134 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, Verpolungsschutz

      Anzahl Kanäle:
      4
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
    • KL2184 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

      KL2184 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

      Anzahl Kanäle:
      4
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
    • KL2212 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose

      KL2212 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, mit Diagnose

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
    • KL2284 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Wendeschaltung, 24 V DC, 2 A

      KL2284 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, Wendeschaltung, 24 V DC, 2 A

      Anzahl Kanäle:
      4
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      2 A
      Motorart:
      DC
    • KL2404 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, 2-Leiteranschluss

      KL2404 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, 2-Leiteranschluss

      Anzahl Kanäle:
      4
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
    • KL2408 | Busklemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, 1-Leiteranschluss

      KL2408 | Busklemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, 1-Leiteranschluss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
    • KL2424 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

      KL2424 | Busklemme, 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A

      Anzahl Kanäle:
      4
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      2 A
    • KL2442 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

      KL2442 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 x 4 A/1 x 8 A

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      4 A, 8 A
    • KL2488 | Busklemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

      KL2488 | Busklemme, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

      Anzahl Kanäle:
      8
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
    • KL2502 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,1 A

      KL2502 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 0,1 A

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      PWM
      Ausgangsstrom:
      0,1 A
    • KL2512 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 1,5 A, masseschaltend

      KL2512 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 1,5 A, masseschaltend

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      PWM
      Ausgangsstrom:
      1,5 A
    • KL2521 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

      KL2521 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signallevel:
      Frequenz
      Ausgangsstrom:
      0,05 A
    • KL2531 | Busklemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 1,5 A

      KL2531 | Busklemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 1,5 A

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      1,5 A
      Motorart:
      Stepper
    • KL2532 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

      KL2532 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      24 V DC
      Ausgangsstrom:
      1 A
      Motorart:
      DC
    • KL2535 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 1 A, stromgeregelt

      KL2535 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 1 A, stromgeregelt

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      PWM
      Ausgangsstrom:
      1 A
      Motorart:
      Stromsteller (PWM)
    • KL2541 | Busklemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, mit Inkremental-Encoder

      KL2541 | Busklemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, mit Inkremental-Encoder

      Anzahl Kanäle:
      1
      Signallevel:
      PWM
      Ausgangsstrom:
      5 A
      Motorart:
      Stepper
    • KL2542 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A

      KL2542 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 3,5 A

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      24 V DC
      Motorart:
      DC
    • KL2545 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 8...50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt

      KL2545 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 8...50 V DC, 3,5 A, stromgeregelt

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      PWM
      Ausgangsstrom:
      3,5 A
      Motorart:
      Stromsteller (PWM)
    • KL2552 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 5 A

      KL2552 | Busklemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 V DC, 5 A

      Anzahl Kanäle:
      2
      Signallevel:
      PWM
      Ausgangsstrom:
      5 A
      Motorart:
      DC