IPC, Embedded-PC
CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs
CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs |
|||||
32 Bit Arm® | 64 Bit Arm® | Intel Atom® | AMD Ryzen™ | Intel® Xeon® | |
PROFIBUS-Slave-Interface |
CX7031 |
CX2500-B310 für CX52x0 |
CX2500-B310 für CX20x3 |
CX2500-B310 für CX20x2 |
|
CX8031 |
CX2500-B310 für CX53x0 |
CX2500-B310 für CX56x0 |
|||
PROFIBUS-Master-Interface |
CX8030 |
CX2500-M310 für CX52x0 |
CX2500-M310 für CX20x3 |
CX2500-M310 für CX20x2 |
|
CX2500-M310 für CX53x0 |
CX2500-M310 für CX56x0 |
||||
PROFIBUS-Slave-Option* |
CX9020 mit CX9020-B310 |
CX9240 mit CX9240-B310 |
CX51x0
mit CX51x0-B310 |
CX20x3
mit CX20x3-B310 |
CX20x2 mit CX20x3-B310 |
CX52x0 mit CX52x0-B310 | CX56x0 mit CX56x0-B310 | ||||
CX53x0 mit CX53x0-B310 | |||||
PROFIBUS-Master-Option* |
CX9020 mit CX9020-M310 |
CX9240 mit CX9240-M310 |
CX51x0
mit CX51x0-M310 |
CX20x3 mit CX20x3-M310 | CX20x2 mit CX20x3-M310 |
CX52x0 mit CX52x0-M310 | CX56x0 mit CX56x0-M310 | ||||
CX53x0 mit CX53x0-M310 |
*ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle, Bestellangaben auf der jeweiligen Produktseite unter dem Tab Optionen
I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)
EL6xxx | Kommunikation
EL6xxx | Kommunikation |
||||
1-Kanal | ||||
PROFIBUS-Master |
EL6731 PROFIBUS-DP, Master/Slave |
|||
EL6733 PROFIBUS, Master/Slave |
||||
PROFIBUS-Slave |
EL6731-0010 PROFIBUS, Slave |
|||
EL6733-0010 PROFIBUS, Slave |
I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)
IP1xxx-B31x | Digital-Eingang
IP1xxx-B31x | Digital-Eingang |
|||
2-Kanal | 8-Kanal | ||
Signal | |||
24 V DC Filter 3,0 ms |
IP1001-B310 |
IP1002-B310 |
|
IP1001-B318 8 x M8 |
IP1002-B318 4 x M12 |
||
24 V DC Filter 0,2 ms |
IP1011-B310 |
IP1012-B310 |
|
IP1011-B318 8 x M8 |
IP1012-B318 4 x M12 |
||
Zähler |
IP1502-B310 |
||
IP1502-B318 Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz |
IP2xxx-B31x | Digital-Ausgang
IP2xxx-B31x | Digital-Ausgang |
|||
2-Kanal | 8-Kanal | ||
Signal | |||
24 V DC Imax = 0,5 A |
IP2001-B310 |
IP2002-B310 |
|
IP2001-B318 8 x M8 |
IP2002-B318 4 x M12 |
||
24 V DC Imax = 2 A, Σ 4 A |
IP2021-B310 |
IP2022-B310 |
|
IP2021-B318 8 x M8 |
IP2022-B318 4 x M12 |
||
24 V DC Imax = 2 A, Σ 12 A |
IP2041-B310 |
IP2042-B310 |
|
IP2041-B318 8 x M8 |
IP2042-B318 4 x M12 |
||
PWM Imax = 2,5 A |
IP2512-B310 |
||
IP2512-B318 4 x M12 |
IP23xx-B31x | Digital-Kombi
IP23xx-B31x | Digital-Kombi |
|||
8-Kanal | 16-Kanal | ||
Signal | |||
24 V DC Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A |
IP2301-B310 |
IP2302-B310 |
IP2401-B310 |
IP2301-B318 8 x M8 |
IP2302-B318 4 x M12 |
IP2401-B318 |
|
24 V DC Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A |
IP2311-B310 |
IP2312-B310 |
|
IP2311-B318 8 x M8 |
IP2312-B318 4 x M12 |
||
24 V DC Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A |
IP2321-B310 |
IP2322-B310 |
|
IP2321-B318 8 x M8 |
IP2322-B318 4 x M12 |
||
24 V DC Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A |
IP2331-B310 |
IP2332-B310 |
|
IP2331-B318 8 x M8 |
IP2332-B318 4 x M12 |
IP3xxx-B31x | Analog-Eingang
IP3xxx-B31x | Analog-Eingang |
||||
4-Kanal | ||||
Signal | ||||
± 10 V |
IP3102-B310 |
|||
IP3102-B318 Differenzeingänge, 16 Bit |
||||
0/4…20 mA |
IP3112-B310 |
|||
IP3112-B318 Differenzeingänge, 16 Bit |
||||
Widerstandssensor |
IP3202-B310 |
|||
IP3202-B318 Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, 16 Bit |
||||
Thermoelement/mV |
IP3312-B310 |
|||
IP3312-B318 Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit |
IP4xxx-B31x | Analog-Ausgang
IP4xxx-B31x | Analog-Ausgang |
||||
2-Kanal | ||||
Signal | ||||
±10 V |
IP4112-B310 |
|||
IP4112-B318 16 Bit |
||||
0…20 mA |
IP4132-B310 |
|||
IP4132-B318 16 Bit |
IP5xxx-B31x | Winkel-/Wegmessung
IP5xxx-B31x | Winkel-/Wegmessung |
||||
M12-Steckverbinder | ||||
Funktion | ||||
SSI-Geber-Interface |
IP5009-B310 |
|||
IP5009-B318 SSI-Geber-Interface |
||||
Inkremental-Encoder-Interface RS422 |
IP5109-B310 |
|||
IP5109-B318 Inkremental-Encoder-Interface, 1 MHz |
IP6xxx-B31x | Kommunikation
IP6xxx-B31x | Kommunikation |
||||
M12-Steckverbinder | ||||
Signal | ||||
RS232 |
IP6002-B310 |
|||
IP6002-B318 RS232 |
||||
0…20 mA (TTY) |
IP6012-B310 |
|||
IP6012-B318 0…20 mA (TTY) |
||||
RS422/RS485 |
IP6022-B310 |
|||
IP6022-B318 RS422/RS485 |
IL23xx-B31x | Digital-Kombi
IL23xx-B31x | Digital-Kombi |
|||
M8-Steckverbinder | M12-Steckverbinder | ||
Signal | |||
24 V DC Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A |
IL2301-B310 |
IL2302-B310 |
|
IL2301-B318 |
IL2302-B318 |
FM33xx | Feldbus Module
FM33xx | Feldbus Module |
||||
PROFIBUS DP | ||||
Temperaturmessung Thermoelement |
FM33xx-B310 |
Zubehör
ZK1031-6xxx-1xxx | PROFIBUS-Leitungen, vorkonfektioniert
ZK1031-6xxx-1xxx | PROFIBUS-Leitungen, vorkonfektioniert |
||||
Offenes Ende | Stecker | Kupplung | ||
Stecker, gerade |
ZK1031-6100-1xxx |
|||
Stecker, gewinkelt |
ZK1031-6300-1xxx |
ZK1031-6354-1xxx |
||
Flansch, gerade |
ZK1031-6200-1xxx |
ZK1031-6251-1xxx |
||
Flansch, gewinkelt |
ZK1031-6400-1xxx |
ZK1031-6451-1xxx |
ZS1xxx | PROFIBUS-Steckverbinder
ZS1xxx | PROFIBUS-Steckverbinder |
||||
Stift | Buchse | Stift + Buchse | D-Sub | |
Stecker, gerade |
ZS1000-0610 |
ZS1031-3000 |
||
Stecker, gewinkelt |
ZS1000-0630 |
ZS1000-0640 |
||
Kupplung |
ZS1000-0620 |
|||
Endwiderstand |
ZS1000-1610 |
|||
Y-Verteiler |
ZS1000-2600 |
|||
T-Verteiler |
ZS1031-2600 |
|||
ZS1031-2610 |