LösenAnheftenSchließen

CX8030 | Embedded-PC mit PROFIBUS-Master

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
CX8030 | Embedded-PC mit PROFIBUS-Master

CX8030 | Embedded-PC mit PROFIBUS-Master

Power-LEDs
E-Bus oder K-Bus
Versorgung
Koppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Frontklappe
Ethernet-Port
Feldbusanschluss
Adresswahlschalter
CX8030 | Embedded-PC mit PROFIBUS-Master

CX8030 | Embedded-PC mit PROFIBUS-Master

Embedded-PC-Serie CX8000 | PC-Control in der Kleinsteuerung

Embedded-PC-Serie CX8000 | PC-Control in der Kleinsteuerung

Der CX8030 ist eine Steuerung mit PROFIBUS-Master-Schnittstelle. Wahlweise können K-Bus- oder E-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX8030 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT über das zusätzliche Ethernet-Interface.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX8030
ProzessorArm9™, 400 MHz
Anzahl Kerne1
Flash-SpeicherEinschub für MicroSD-Karte, 512-MB-Karte enthalten (optional erweiterbar)
Arbeitsspeicher64 MB DDR2-RAM (nicht erweiterbar)
1-Sekunden-USVintegriert (1 MB auf MicroSD-Karte)
ProgrammiersprachenIEC 61131-3
Web-Visualisierungja
Online-Changeja
Up-/Download-Codeja/ja
Schnittstellen1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe), 1 x Businterface
Kühlungpassiv
Businterface1 x D-Sub-Stecker, 9-polig mit Schirmung
Diagnose-LED1 x TC-Status, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar)
BetriebssystemWindows Embedded CE 6
SteuerungssoftwareTwinCAT 2 PLC
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus/K-Bus2 A
Web-based Managementja
Max. Leistungsaufnahme3 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Abmessungen (B x H x T)64 mm x 100 mm x 73 mm
Gewichtca. 180 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc
IECEx:
Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc

Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded CE 6 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden.

Optionen
CX1900-01231-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-01252-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-013116-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
*Nur als Flash-Speicher-Erweiterung zu einem bestellten CX-CPU-Modul verfügbar. Passend für CX7xxx, CX80xx, CX81xx, CX9020.
Zubehör
CX1900-0122512-MB-MicroSD-Karte
CX1900-01241-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01262-GB-MicroSD-Karte
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen