LösenAnheftenSchließen

BC3150 | PROFIBUS-Busklemmen-Controller

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
BC3150 | PROFIBUS-Busklemmen-Controller

BC3150 | PROFIBUS-Busklemmen-Controller

Status display
fieldbus,
power
K-bus
Bus Coupler
supply
Input for
power contacts
Power contacts
Fieldbus connection
Address selector
Configuration and
programming interface
Address selector
BC3150 | PROFIBUS-Busklemmen-Controller

BC3150 | PROFIBUS-Busklemmen-Controller

Der Compact-Busklemmen-Controller BC3150 im kompakten Gehäuse ist ein Buskoppler mit integrierter SPS-Funktionalität, der über eine Feldbusschnittstelle für PROFIBUS verfügt. Er ist ein intelligenter Slave und kann als dezentrale Intelligenz im PROFIBUS-System eingesetzt werden. Beim BC3150 besteht eine Einheit aus dem Controller, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme. Zusätzlich unterstützt der Busklemmen Controller über die K-Bus-Verlängerung bis zu 255 Busklemmen.

Der PROFIBUS-Controller hat eine automatische Baudratenerkennung bis 12 MBaud sowie zwei Adresswahlschalter für die Adressvergabe.

Die Programmierung des Busklemmen Controllers erfolgt mit dem Programmiersystem TwinCAT 2 nach IEC 61131-3. Zum Laden des SPS-Programmes wird die Konfigurations-/Programmierschnittstelle auf dem BC3150 genutzt. Bei Einsatz der Software-SPS TwinCAT kann das SPS-Programm auch über den Feldbus geladen werden. Die Ein- und Ausgänge der angeschlossenen Busklemmen werden in der Defaulteinstellung der Steuerung zugeordnet. Jede Busklemme ist so konfigurierbar, dass sie die Daten direkt über den Feldbus mit dem übergeordneten Automatisierungsgerät austauscht. Ebenfalls können vom Busklemmen Controller vorverarbeitete Daten über den Feldbus mit der übergeordneten Steuerung ausgetauscht werden.

Steuerung für die dezentrale Signalverarbeitung

Das Programmiersystem TwinCAT für den BC3100 und den BC3150 arbeitet herstellerunabhängig nach IEC 61131-3. Die SPS-Programme können in fünf verschiedenen Programmiersprachen (AWL, FUP, KOP, AS, ST) geschrieben werden. Darüber hinaus bietet TwinCAT umfangreiche Debug-Funktionalitäten an (Breakpoint, Einzelschritt, Monitoring, …), die eine Inbetriebnahme erleichtern. Des Weiteren lässt sich eine Zykluszeiteinstellung und -messung durchführen.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

Produktinformationen

PLC-DatenBC3150
Programmierungüber TwinCAT via Programmierschnittstelle oder Feldbus
Programmspeicher48 kByte
Datenspeicher32 kByte
Remanente Daten2 kByte
Laufzeitsystem1 SPS-Task
SPS-Zykluszeitca. 3 ms für 1.000 Befehle (ohne I/O-Zyklus, K-Bus)
ProgrammiersprachenIEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST)
Online-Changeja
Technische DatenBC3150
Anzahl Busklemmen64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus128-Byte-Input und 128-Byte-Output
Max. Byte-Anzahl Prozessabbild512-Byte-Input und 512-Byte-Output
Digitale Peripheriesignale2.040 Inputs/Outputs
Analoge Peripheriesignale128 Inputs/Outputs
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder Feldbus
Übertragungsratenautomatische Erkennung bis max. 12 MBaud
Businterface1 x D-Sub-Buchse, 9-polig
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom320 mA max.
Einschaltstrom2,5 x Dauerstrom
Stromversorgung K-Bus1750 mA
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung)
Gewichtca. 100 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenBKxx50, BCxx50
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)44 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A