Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | B‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 2-adrig + Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 2 x 0,25 mm² (AWG24) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 8,50 ±0,40 mm |
Farbe Außenmantel | violett (ähnl. RAL 4001) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1031-6200__web_dimensions.gif)
A1 | 43,80 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1031-6200-1020 | 2,00 m |
ZK1031-6200-1050 | 5,00 m |
ZK1031-6200-1100 | 10,00 m |
ZK1031-6200-1140 | 14,00 m |
ZK1031-6200-1150 | 15,00 m |
ZK1031-6200-1250 | 25,00 m |
ZK1031-6200-1300 | 30,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen