KL6771 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, MP-Bus, Master

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL6771 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, MP-Bus, Master

KL6771 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, MP-Bus, Master

Run
Send
MP-Bus error
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
MP-Bus
+24 V DC
0 V
Enable
KL6771 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, MP-Bus, Master

KL6771 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, MP-Bus, Master

Die MP-Bus-Masterklemme ermöglicht den direkten Anschluss von MP-Bus-Slave-Teilnehmern. Der MP-Bus wurde von der Firma Belimo für den Anschluss von Ventilen, Drossel-, Lüftungs- und Brandschutzklappen sowie für Fensterlüftungssysteme entwickelt. Es können bis zu sechzehn Feldgeräte, acht Antriebe und acht Sensoren an die KL6771 angeschlossen werden. Der Prozessdatenaustausch ist feldbusunabhängig. Die Busklemme wird über TwinCAT-Funktionsbausteine in Betrieb genommen bzw. konfiguriert. Status-LEDs zeigen den Buszustand direkt an. Der Einsatz mehrerer KL6771 an einem Buskoppler oder Busklemmen Controller ist möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL6771
TechnikMP-Bus
Anzahl Kanäle1
ÜbertragungsstandardMP-Bus
Übertragungskanäle1
MP-Bus-Teilnehmermax. 16 (8 Antriebe/8 Sensoren)
Übertragungsraten1200 Baud
BuszugriffPolling
Stromaufnahme K-Bus55 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte10 mA typ. + Last
Kurzschlussfestigkeitja
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/MP-Bus)
Breite im ProzessabbildInput/Output: 12 Byte
KonfigurationTwinCAT (Funktionsbausteine)
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Besondere Eigenschaften8 Antriebe/Sensoren; TwinCAT Library: TwinCAT PLC MP-Bus
Gewichtca. 85 g
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
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL6771Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, MP-Bus, Master
KS6771Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, MP-Bus, Master, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen