LösenAnheftenSchließen

KL6583 | EnOcean, Funk-Transceiver, für KL6581

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL6583 | EnOcean, Funk-Transceiver, für KL6581

KL6583 | EnOcean, Funk-Transceiver, für KL6581

KL6583 | EnOcean, Funk-Transceiver, für KL6581

KL6583 | EnOcean, Funk-Transceiver, für KL6581

Das EnOcean-Modul KL6583 ermöglicht das Senden und Empfangen von EnOcean-Daten. Eine Antenne ist im Gerät integriert. Das KL6583-Modul wird mit 24 V versorgt und bietet einen Busanschluss zur EnOcean-Masterklemme KL6581. Die Datenübertragung vom EnOcean-Modul zur EnOcean-Masterklemme erfolgt über einen 2-Draht-Bus. Die Daten werden zur KL6581 übertragen und stehen somit der Applikation zur Verfügung. Der Datenbus darf maximal 500 m lang sein. Die Adressierung der KL6583 wird über einen Adresswahlschalter vorgenommen. Es dürfen bis zu acht KL6583-Module an eine KL6581 angeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL6583
TechnikEnOcean
Unterstützte TelegrammeRPS (Repeated Switch Communication), RORG: F6, ORG: 05
1BS (1 Byte Communication), RORG: D5, ORG: 06
4BS (4 Byte Communication), RORG: A5, ORG: 07
Übertragungsstandardbidirektional
Anschluss2 x 2-Leiter direkt an Busklemme KL6581
Übertragungsraten
Leitungslängemax. 500 m
Spannungsversorgungüber KL6581 (24 V DC)
Verbindungskabelbis zu 500 m
Stromaufnahme K-Bus
Stromaufnahme Powerkontakte20 mA typ. (24 V DC)
Konfigurationnicht erforderlich
Frequenzband868,35 MHz
Übertragungsreichweite300 m im Freifeld, 30 m im Gebäude
Funktelegrammabhängig vom Sensortyp (32-Bit-Sensor-Identnummer, Anzahl der Nutzbytes unbegrenzt), senden und empfangen
Empfangsantenneim Gehäuse integriert
Gehäuserundes Oberteil für Montage (Decke/Wand) mit Flanschanschluss für Hauptgehäuse, Oberteil mit Kabeldurchbruch; Farbe: grauweiß (RAL 9002)
Nennspannung24 V DC (über KL6581)
Besondere EigenschaftenAnschluss an EnOcean-Master KL6581
AbmessungenHöhe: 57 mm, Durchmesser: 72 mm (rundes Oberteil für Montage); Durchmesser 110 mm (Hauptgehäuse mit Flanschanschluss)
Gewichtca. 90 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schutzart/EinbaulageIP40/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen