Die AS-Interface-Masterklemme ist ein Extended-Master nach Profil M3 und ermöglicht den direkten Anschluss von AS-Interface-Slaves. Die AS-Interface-konforme Schnittstelle unterstützt digitale und analoge Slaves der Version 2.0 und 2.1, Safety-Slaves und Slaves mit Combined Transaction Type 1 (Profil S-7.3 und 7.4). Der Prozessdatenaustausch, die Parametrierung und die Diagnose sind feldbusunabhängig. Die KL6201 stellt, zusammen mit den unterschiedlichen Buskopplern, ein universelles AS-Interface-/Feldbus-Gateway dar. Zusammen mit dem BK3120 können die PROFIBUS-DP-V1-Dienste für die Kommunikation mit der KL6201 genutzt werden.
Produktstatus:
KL6201: Serienlieferung
KS6201: Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage
Produktinformationen
Technische Daten | KL6201 |
---|---|
Technik | AS-Interface |
Anzahl Kanäle | 1 |
Anzahl Slaves | 31 bei V 2.0, 62 bei V 2.1 |
Spezifikationsversion | AS-Interface V 2.0, V 2.1 |
Slavetypen | digital und analog |
Diagnose | Spannungsausfall, Slaveausfall, Parametrierfehler |
AS-Interface-Adressvergabe | über Konfiguration oder automatisch |
Zykluszeit | max. 5 ms (31 Teilnehmer) |
Anschluss | 2 Stränge über Federkrafttechnik |
Stromaufnahme K-Bus | 55 mA typ. (K-Bus), 60 mA typ. (AS-Interface) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – (keine Powerkontakte) |
Potenzialtrennung | 500 V (AS-Interface/K-Bus) |
Powerkontakte | nein |
Breite im Prozessabbild | wählbar: 12 Byte, 22 Byte oder 38 Byte, davon 6 Byte Parameterinterface |
Konfiguration | über Feldbus-Parameterinterface, DP-V1 oder Buskoppler durch KS2000 |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL6201 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master, ohne Powerkontakte |
KS6201 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master, ohne Powerkontakte, steckbare Verdrahtung |
KL6201-0010 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master, voreingestellt auf 22-Byte-K-Bus-Interface, erlaubt bis zu 31 AS-Interface-Slaves (2 K-Bus-Zyklen), ohne Powerkontakte |
KL6201-0011 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master, voreingestellt auf 38-Byte-K-Bus-Interface, erlaubt bis zu 62 AS-Interface-Slaves (4 K-Bus-Zyklen), ohne Powerkontakte |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen