KL6821 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DALI-2, Master/Netzteil

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL6821 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DALI-2, Master/Netzteil

KL6821 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DALI-2, Master/Netzteil

Run
Send
+24 V power
Input 1
Error 2
Receive
DALI power
Input 2
+24 V DC
Input 1
DALI+
DALI-
0 V
Input 2
DALI+
DALI-
KL6821 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DALI-2, Master/Netzteil

KL6821 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DALI-2, Master/Netzteil

Die KL6821 erlaubt den Anschluss von bis zu 64 DALI-/DALI-2-Slaves und 64 DALI-2-Input-Devices. Mit der Konfigurationssoftware KS2000 lässt sich die Parametrierung einfach über einen PC durchführen, der über die RS232-Schnittstelle oder den Feldbus direkt an den Buskoppler angekoppelt wird. Der Betrieb erfolgt ausschließlich über TwinCAT-Funktionsbausteine. Die KL6821 enthält eine integrierte, abschaltbare DALI-Bus-Stromversorgung mit galvanisch getrennter Ausgangsspannung. Für den Betrieb der DALI-/DALI-2-Devices sind keine weiteren Komponenten notwendig.

 

Die KL6821 ist nach DALI-2-Standard zertifiziert.

DALI-2 Part 101, Version 2.0 und Part 103, Version 2.0

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL6821
TechnikDALI-2
Anzahl Kanäle1
Slaves/Gruppenmax. 64 DALI-Vorschaltgeräte (control gears) und max. 64 DALI-Steuergeräte (control devices)
ÜbertragungsstandardDALI + DALI-2
Übertragungskanäle1
Übertragungsraten1200 Baud
Stromaufnahme K-Bus55 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/DALI-Bus)
Breite im ProzessabbildInput/Output: je 6 Byte
Konfigurationüber den Buskoppler oder die Steuerung
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
IsolationsspannungDALI-Bus/K-Bus: 1.500 V DC,
DALI-Bus/Powerkontakte: 1.500 V DC
DALI-Netzteilmax. 250 mA (abschaltbar)
Garantierter Ausgangsstrom220 mA
ÜberspannungsfestigkeitDauerbelastung 275 V AC effektiv
Besondere Eigenschaften2 Digital-Eingänge zur vereinfachten Inbetriebnahme; TwinCAT Library: TwinCAT PLC DALI
Gewichtca. 80 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenKL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs