![KL6021 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485](https://multimedia.beckhoff.com/media/kl6021_ks6021__web_preview.png)
Die serielle Schnittstelle KL6021 ermöglicht den Anschluss von Geräten mit einer RS422- oder RS485-Schnittstelle. Das an die Klemme angeschlossene Gerät kommuniziert über den Buskoppler mit dem Automatisierungsgerät. Der aktive Kommunikationskanal arbeitet unabhängig vom überlagerten Bussystem im Voll- oder Halbduplexbetrieb mit bis zu 19.200 Baud. Die Differenzsignalübertragung nach RS422 garantiert hohe Störsicherheit durch galvanisch getrennte Signale.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL6021 |
---|---|
Technik | RS422/RS485 |
Übertragungskanäle | TxD und RxD, Voll-/Halbduplex |
Übertragungsraten | 1200…19.200 Baud; Default: 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parity und ein Stopp-Bit |
Bitübertragung | mit Differenzsignal |
Leitungsimpedanz | 120 Ω |
Leitungslänge | ca. 1000 m Twisted-Pair |
Spannungsversorgung | über den K-Bus |
Stromaufnahme K-Bus | 65 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | – (keine Powerkontakte) |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) |
Datenpuffer | 128-Byte-Empfangspuffer, 16-Byte-Sendepuffer |
Breite im Prozessabbild | Input/Output: 3 x 8-Bit-Nutzdaten, 1 x 8-Bit-Control/Status (bis 5 x 8-Bit-Nutzdaten möglich) |
Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung |
Besondere Eigenschaften | hohe Störsicherheit, galvanisch getrennte Signale |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL6021 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485 |
KS6021 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, steckbare Verdrahtung |
KL6021-0020 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, 5-Byte-Nutzdaten |
KL6021-0021 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, 5-Byte-Nutzdaten (7 Bit, even, 1 Stopp-Bit, 9600 Baud) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen