KL6301 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, KNX/EIB

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL6301 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, KNX/EIB

KL6301 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, KNX/EIB

Run
EIB TxD
Send
EIB error
Set
EIB RxD/Power
Receive
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Set
EIB+
EIB-
Shield
Set
EIB+
EIB-
Shield
KL6301 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, KNX/EIB

KL6301 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, KNX/EIB

Die KNX/EIB-Busklemme KL6301 wird in ein KNX/EIB-Netzwerk eingebunden und kann Daten von anderen KNX/EIB-Teilnehmern empfangen oder zu anderen KNX/EIB-Teilnehmern senden. Durch die Integration in das Busklemmensystem lassen sich KNX/EIB-Komponenten in übergeordnete Bussysteme, wie z. B. Ethernet, einbinden. Die Inbetriebnahme und Konfiguration der Busklemme erfolgt ausschließlich über TwinCAT-Funktionsbausteine. Status-LEDs zeigen den Buszustand direkt an. Die KNX/EIB-Klemme arbeitet unabhängig vom eingesetzten Bussystem. Der Einsatz mehrerer KL6301 an einem Buskoppler oder einem Busklemmen Controller ist möglich. Es können maximal 256 Gruppenadressen empfangen werden; das Senden ist nur durch die Applikation begrenzt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL6301
TechnikKNX/EIB
Anzahl Kanäle1
ÜbertragungsstandardTwisted Pair (TP)
Anschluss2-Leiter
Übertragungskanäle1
Übertragungsraten9600 Baud
BuszugriffCSMA/CA
Leitungslänge
Stromaufnahme K-Bus55 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Kurzschlussfestigkeitja
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/EIB)
Breite im ProzessabbildInput/Output: 24 Byte
KonfigurationTwinCAT (Funktionsbausteine)
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Besondere EigenschaftenTwinCAT Library: TwinCAT PLC EIB
Gewichtca. 85 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin