Die M-Bus-Masterklemme KL6781 ermöglicht den direkten Anschluss von M-Bus-Geräten. Beim M-Bus (Meter-Bus) handelt es sich um einen Feldbus zur Verbrauchsdatenerfassung von Strom-, Wasser-, Gas- oder Energiezählern. Die KL6781 enthält nicht das M-Bus-Protokoll, sondern wandelt die Daten, die auf dem Klemmenbus liegen, in M-Bus-konforme Physik um. Hierfür stehen 24-Byte-Daten auf dem K-Bus zur Verfügung. In Verbindung mit der TwinCAT-M-Bus-Bibliothek ist das Arbeiten ohne ein externes M-Bus-Gateway möglich, d. h. die M-Bus-Geräte können direkt an die KL6781 angeschlossen werden. Bei einer Gesamtleitungslänge von 300 m sind bis zu 40 M-Bus-Geräte, so genannte Standardlasten mit je 1,5 mA Stromaufnahme anschließbar.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL6781 |
---|---|
Technik | M-Bus |
Übertragungsstandard | M-Bus-Physik |
Übertragungskanäle | 1 |
M-Bus-Teilnehmer | max. 40 Standardlasten mit je 1,5 mA Stromaufnahme |
Übertragungsraten | 300…9600 Baud (Default 2400 Baud) |
Buszugriff | Master-Slave-Verfahren (Polling) |
Leitungslänge | max. 300 m |
Stromaufnahme K-Bus | 65 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | max. 250 mA |
Kurzschlussfestigkeit | ja |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/M-Bus) |
Breite im Prozessabbild | Input/Output: 24 Byte |
Konfiguration | TwinCAT (Funktionsbausteine M-Bus) |
Nennspannung | 24 V DC (-10 %/+8 %) |
Eingangsspannung | 24 V DC (-10 %/+8 %) |
Besondere Eigenschaften | TwinCAT Library: TwinCAT PLC M-Bus |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen