Die KL6811 erlaubt den Anschluss von bis zu 64 DALI-Slaves. Mit der Konfigurationssoftware KS2000 lässt sich die Parametrierung einfach über einen PC durchführen, der über die RS232-Schnittstelle oder den Feldbus direkt an den Buskoppler angekoppelt wird. Die KL6811 enthält eine integrierte DALI-Bus-Stromversorgung mit galvanisch getrennter Ausgangsspannung. Für den Betrieb der DALI-Slaves sind keine weiteren Komponenten notwendig. Die KL6811 arbeitet feldbusunabhängig.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL6811 |
---|---|
Technik | DALI/DSI |
Anzahl Kanäle | 1 |
Slaves/Gruppen | max. 64/max. 16 |
Übertragungsstandard | DALI |
Übertragungskanäle | 1 |
Übertragungsraten | 1200 Baud |
Stromaufnahme K-Bus | 55 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | 30 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/DALI-Bus) |
Breite im Prozessabbild | Input/Output: je 3 Byte |
Konfiguration | über den Buskoppler oder die Steuerung |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Isolationsspannung | DALI-Bus/K-Bus: 1.500 V DC,
DALI-Bus/Powerkontakte: 1.500 V DC |
DALI/DSI | normkonform, Leerlaufspannung 11,5…15 V DC |
DALI-Netzteil | max. 130 mA |
Überspannungsfestigkeit | Dauerbelastung 275 V AC effektiv |
Besondere Eigenschaften | Anschluss von bis zu 64 DALI-Slaves; TwinCAT Library: TwinCAT PLC DALI |
Gewicht | ca. 80 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL6811 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DSI, Master/Netzteil |
KS6811 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, DALI/DSI, Master/Netzteil, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen