LösenAnheftenSchließen

KL6051 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, 62,5 kBaud

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL6051 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, 62,5 kBaud

KL6051 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, 62,5 kBaud

Run-LED
TxD-LED
RxD-LED
TxD+
RxD+
Masse
Schirm
TxD-
RxD-
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL6051 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, 62,5 kBaud

KL6051 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, 62,5 kBaud

Die serielle Schnittstellenklemme KL6051 ermöglicht den Datenaustausch zwischen verschiedenen Feldbussystemen. Unabhängig vom überlagerten Feldbus können Daten im Vollduplexverfahren ausgetauscht werden. In der Defaulteinstellung der Klemme werden 32 Ein- und Ausgänge zwischen den Feldbussystemen übertragen. Die Datenaustauschzeit beträgt ca. 5 ms für 32-Bit-I/O. Der Datenaustausch mit dem Buskoppler wird durch die Run-LED angezeigt. Die TxD- und RxD-LEDs geben den Zustand der Signalübertragung wieder.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL6051
Technik2 x RS422
ÜbertragungskanäleTxD und RxD, Vollduplex
Übertragungsraten62.500 Baud, 32 Bit bidirektionaler Datenaustausch zwischen zwei KL6051
Bitübertragungüber 2 verdrillte Aderpaare mit Differenzsignalen
Leitungsimpedanz120 Ω
Leitungslängeca. 1000 m Twisted-Pair
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Stromaufnahme K-Bus65 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Datenpuffer32 Bit bidirektional
Breite im ProzessabbildInput/Output: 4 x 8-Bit-Nutzdaten, 1 x 8-Bit-Control/Status (bis 5 x 8-Bit-Nutzdaten möglich)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaftenautomatischer Datenaustausch
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL6051Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, 62,5 kBaud
KS6051Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, 62,5 kBaud, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen