Die bidirektionale EnOcean®-Technologie empfängt Signale von batterielosen Sensoren oder sendet Daten an Aktoren. Mit einer Reichweite der Funksignale von min. 30 m kann die Verdrahtung in einem Gebäude erheblich vereinfacht werden. Die EnOcean®-Masterklemme KL6581 ist das Bindeglied zwischen den EnOcean®-Sende- und Empfangsmodulen KL6583 und der Applikation. Es dürfen bis zu acht EnOcean®-Sender und ‑Empfänger KL6583 an eine EnOcean®-Masterklemme KL6581 angeschlossen werden. Die EnOcean®-Daten werden an das entsprechende Feldbussystem oder die Steuerung übertragen. Der Anschluss der KL6583-Module an die KL6581 erfolgt über zwei Drähte für die Spannungsversorgung und zwei Drähte für den Datenbus, der die EnOcean®-Telegramme überträgt. Die Gesamtlänge des Datenbusses beträgt maximal 500 m.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL6581 |
---|---|
Technik | EnOcean® |
Anzahl Kanäle | 1 |
Unterstützte Telegramme | RPS (Repeated Switch Communication), RORG: F6, ORG: 05 1BS (1 Byte Communication), RORG: D5, ORG: 06 4BS (4 Byte Communication), RORG: A5, ORG: 07 |
Übertragungsstandard | – |
Anschluss | 2 x 2-Leiter direkt am EnOcean®-Modul KL6583 (max. 8 KL6583 anschließbar) |
Übertragungsraten | 125 kBaud |
Leitungslänge | max. 500 m |
Spannungsversorgung | über den K-Bus |
Verbindungskabel | bis zu 500 m |
Stromaufnahme K-Bus | 60 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | 20 mA typ. + Last |
Konfiguration | nicht erforderlich |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Besondere Eigenschaften | bis zu 8 EnOcean®-Sender und -Empfänger KL6583 |
Gewicht | ca. 85 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | KL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen