LösenAnheftenSchließen

KL6xxx | Busklemmen, Kommunikation

KL6xxx | Kommunikation

KL6xxx | Kommunikation

Signal
Serielle Schnittstellen KL6001
serielle Schnittstelle RS232, 19,2 kBaud
KL6031
serielle Schnittstelle RS232, 115,2 kBaud
KL6011
serielle Schnittstelle TTY, 20 mA Current-Loop
KL6051
Datenaustauschklemme, 32 Bit
KL6021
serielle Schnittstelle RS422/RS485, 19,2 kBaud
KL6041
serielle Schnittstelle RS422/RS485, 115,2 kBaud
Subsysteme KL6201
AS-Interface-Masterklemme
KL6211
AS-Interface-Masterklemme mit Powerkontakten
KL6224
IO-Link-Master
KL6301
KNX/EIB-Busklemme
KL6581
EnOcean-Master
KL6583
EnOcean-Sender/-Empfänger
KL6771
MP-Bus-Masterklemme
KL6781
M-Bus-Masterklemme
KL6811
DALI/DSI-Master- und -Netzteilklemme
KL6821
DALI-2-Multi-Master- und -Netzteilklemme
KL6831
SMI-Klemme, LoVo
KL6841
SMI-Klemme, 230 V AC
Safety KL6904
TwinSAFE Logic, 4 sichere Ausgänge

Die Standard-Busklemmen (KLxxxx) können optional als KSxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.