Die EtherCAT-Klemme EL3681-0030 ermöglicht das Messen von Strömen und Spannungen in einem großen Eingangsbereich. Die Messbereiche werden automatisch umgeschaltet, wie es bei modernen digitalen Multimetern üblich ist. Für die Strommessung stehen zwei Strompfade zur Verfügung. Einer davon ist ein Hochstrompfad für bis zu 10 A. Die Strom- und die Spannungsmessung kann für DC und AC verwendet werden. Die Wechselgrößen werden als Echteffektivwert, RMS, ausgegeben. Die Messwerte können per EtherCAT ausgelesen und weiter verarbeitet werden. Zugleich erlaubt die EL3681-0030, dass Messart und Messbereich über den Bus eingestellt werden.
Durch den vollständig galvanisch getrennten Aufbau der Messelektronik und das Dual-Slope-Wandelverfahren wird eine sehr gute Störunempfindlichkeit erreicht. Hohe Genauigkeit und einfache, hochohmige Messung von 300 mV bis 300 V erlauben es, die EtherCAT-Klemme wie ein modernes digitales Multimeter zu verwenden.
Besonders in messtechnischen Anwendungen ist die zu erwartende Spannung häufig in der Planungsphase noch nicht bekannt. Eine automatische Anpassung an den Messbereich vereinfacht die Anwendung und reduziert den Lagerbestand. Die gewählte Messart und Überlast werden durch LEDs angezeigt.
Für die EL3681-0030 ist ein inviduelles Kalibrierzertifikat je Klemme verfügbar, derzeit wahlweise als DAkkS- oder ISO-17025-Zertifikat. Das Zertifikat wird von einem akkreditierten Dienstleister in Zusammenarbeit mit Beckhoff ausgestellt.
Je Gerät kann hier das individuelle Kalibrierzertifikat heruntergeladen werden, nach ISO 17025 oder DAkkS entsprechend der Gerätevariante. Diese Kalibrierzertifikate werden von einem akkreditierten Dienstleister für Beckhoff ausgestellt. Rekalibrierung auf Anfrage.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3681-0030 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 1 Spannung oder 1 Strom (10 A/1 A) |
Signalspannung | max. 300 V AC/DC, 10 A |
Distributed Clocks | – |
Innenwiderstand | 3 mΩ/0,2 Ω/12,5 MΩ |
Wandlungszeit | 0,5 s (1 s bei Messbereichsumschaltung) voreingestellt, min. 65 ms |
Messwerte | Strom, Spannung |
Messspannung | 300 mV, 3 V, 30 V, 300 V |
Messstrom | 100 mA, 1 A und 10 A über Hochstrompfad |
Auflösung | 18 Bit + Vorzeichen in jedem Messbereich |
Messfehler/Unsicherheit | 0,01 % DC-Spannungsmessung bei 40 °C |
Messverfahren | DC mit arithmetischer Mittelwertbildung, AC mit Echteffektivwertbildung |
Kalibrierzertifikat (analog) | extern kalibriert |
Updatezeit | 0,5 s, 1 s bei Messbereichsumschaltung |
Potenzialtrennung | 1500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme E-Bus | 150 mA |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Breite im Prozessabbild | 32-Bit-Daten, 16-Bit-Control/Status |
Besondere Eigenschaften | automatische oder manuelle Bereichswahl, 1,25 A Sicherung eingebaut + Ersatzsicherung, Filter deaktivierbar, mit externem Kalibrierzertifikat |
Gewicht | ca. 70 g |
Betriebstemperatur | -25…+60 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL3681-0030/000034366 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit, extern kalibriert, ISO 17025 |
EL3681-0030/000034367 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Multimeter, 300 V AC/DC, 10 A, 19 Bit, extern kalibriert, DAkkS |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen