EL3443-0011 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 0,1 A, 24 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3443-0011 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 0,1 A, 24 Bit

EL3443-0011 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 0,1 A, 24 Bit

Run-LED
L1-OK
L2-OK
L3-OK
System-OK
L1-Error
L2-Error
L3-Error
L1
L2
L3
N
IL1
IL2
IL3
N
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3443-0011 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 0,1 A, 24 Bit

EL3443-0011 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 0,1 A, 24 Bit

Die EtherCAT-Klemme EL3443-0011 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes und übernimmt einfache Vorauswertungen. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3443-0011 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz f und Phasenverschiebungswinkel cos φ und auch Oberschwingung stehen zur Verfügung. Die EL3443-0011 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse sowie zum Energiemanagement.

 

Zusätzlich verfügt die EL3443-0011 über die optionale Möglichkeit per XFC-Technologie den Zeitpunkt des letzten Spannungsnulldurchgangs an die Steuerung zu übermitteln. Dies kann beispielsweise dafür genutzt werden, um hierzu passend Schalthandlungen ausführen zu können.

 

Das 100-mA-Strom-Interface ist besonders gut für aktive Wandler und somit auch für Anwendungen mit großen DC-Strömen geeignet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3443-0011
Anzahl Eingänge3 x Strom, 3 x Spannung
Verdrahtung2-Leiter
Massebezug (Eingang)single-ended
Oversampling-Faktor
Distributed Clocksoptional
Aktualisierungsintervalleine Netzperiode (20 ms bei 50 Hz)
MesswerteStrom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung)
Messspannungmax. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC/240 V DC)
Messstrom100 mA (AC/DC), über Messwandler x A/100 mA
Messfehler/Unsicherheit0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation)
Updatezeitnetzsynchron
ÜberwachungsfunktionPhasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Unter-/Überspannung (einstellbar)
Potenzialtrennung2500 V
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Besondere EigenschaftenNetzwächter, präzise Spannungsnulldurchgangsbestimmung, Betrieb auch einphasig
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Gewichtca. 75 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A