EL3255 | EtherCAT-Klemme, 5-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…50 kΩ, 16 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3255 | EtherCAT-Klemme, 5-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…50 kΩ, 16 Bit

EL3255 | EtherCAT-Klemme, 5-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…50 kΩ, 16 Bit

Run-LED
Signal ERR Ch1
Signal ERR Ch2
Signal ERR Ch3
Signal ERR Ch4
Power fail
Signal ERR Ch5
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
0 V Sensor 1
Eingang Sensor 1
0 V Sensor 4
0 V Sensor 2
Eingang Sensor 2
0 V Sensor 3
Eingang Sensor 3
0 V Sensor 5
+10 V Sensor 1
Eingang
Sensor 4
+10 V Sensor 4
+10 V Sensor 2
+10 V Sensor 3
Eingang
Sensor 5
+10 V Sensor 5
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3255 | EtherCAT-Klemme, 5-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…50 kΩ, 16 Bit

EL3255 | EtherCAT-Klemme, 5-Kanal-Analog-Eingang, Potentiometer, 300 Ω…50 kΩ, 16 Bit

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die EtherCAT-Klemme EL3255 ermöglicht den direkten Anschluss von Potentiometern. Eine stabilisierte Spannungsversorgung in der Klemme und die ratiometrische Messung der Eingangsspannung bieten die Voraussetzungen für präzises Messen. Aufgrund ihrer hohen Abtastrate stellt die kompakte, 5-kanalige EtherCAT-Klemme, zusammen mit Potentiometer-Positionsgebern, eine kostengünstige Positionserfassung dar.

Die HD-EtherCAT-Klemmen (High Density) mit erhöhter Packungsdichte enthalten im Gehäuse einer 12‑mm-Reihenklemme 16 Anschlusspunkte.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3255
Anzahl Eingänge5
Massebezug (Eingang)single-ended
Spannungsversorgungüber Powerkontakte
Distributed Clocksja
Speisespannung Potentiometer10 V ±10 % typ.
Innenwiderstand>> 100 kΩ zum Schleiferanschluss
Grenzfrequenz Eingangsfilter-3 dB typ. bei 3 kHz und Potentiometer 50 kΩ
SensorartenPotentiometer 300 Ω…50 kΩ
Ausgangsstrommax. 0,3 A Gesamtspeisestrom für die Potentiometer
Drahtbrucherkennungja
Wandlungszeit300…700 µs typ., einstellungsabhängig, Voreinstellung: ca. 500 µs (5 Kanäle, Filter deaktiviert)
MessbereichPotentiometer 300 Ω…50 kΩ
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme Powerkontakteabhängig von Potentiometern, max. 70 mA
Stromaufnahme E-Bus80 mA typ.
Breite im Prozessabbild5 x 16-Bit-Input
Konfigurationkeine Adresseinstellung, Konfiguration über die Steuerung
Besondere EigenschaftenDrahtbrucherkennung, Versorgungsüberwachung, aktivierbare Filter, gleichzeitige Messung der Kanäle
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Gewichtca. 70 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A