Die analoge Eingangsklemme EL3024 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemmen sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die EL3024 vereint vier Kanäle in einem Gehäuse. Leitungsbruch und Überlastung werden erkannt und der Klemmenstatus über den E-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an. Überlastung und Drahtbruch signalisieren Error-LEDs.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3024 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 4 (differentiell) |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Signalstrom | 4…20 mA |
Distributed Clocks | – |
Innenwiderstand | 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz |
Gleichtaktspannung UCM | max. 10 V |
Wandlungszeit | 0,625 ms voreingestellt, konfigurierbar, multiplex |
Auflösung | 12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Überspannungsfestigkeit | 35 V DC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 130 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | Inputs: 16 Byte |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Standard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Gewicht | ca. 60 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL3024 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell |
ES3024 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell, steckbare Verdrahtung |