EL3621-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3621-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

EL3621-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Run-LED 1
Error-LED 1
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+Eingang 1
-Eingang 1
GND
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL3621-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

EL3621-0020 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Für höchste Ansprüche: kalibrierte Analogeingänge

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Für höchste Ansprüche: kalibrierte Analogeingänge

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3621-0020 verarbeitet Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 24 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Klemme verfügt über einen differenziellen Eingangskanal. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3621-0020
Anzahl Eingänge1 (differenziell)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalstrom4…20 mA
Eingangssignal Bandbreitesiehe Eingangsfilter
Distributed Clocks
Innenwiderstand85 Ω typ. + Diodenspannung
Grenzfrequenz Eingangsfilter3 kHz
Gleichtaktspannung UCMmax. 10 V
Wandlungszeit1…400 ms einstellbar
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,01 % bei 25 °C (bezogen auf den Messbereichsendwert, 50 Hz Filter)
Kalibrierzertifikat (analog)werkskalibriert
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus190 mA typ.
Übersprechdämpfung> 60 dB
Besondere Eigenschaftenversch. Filterzeiten, Limitauswertung, hohe Präzision, mit Kalibrierzertifikat
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Gewichtca. 60 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A