Die EtherCAT-Klemme EL3403 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes. Die Spannung wird über den direkten Anschluss von L1, L2, L3 und N gemessen. Der Strom der drei Phasen L1, L2 und L3 wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3403 werden für jede Phase die Wirkleistung und der Energieverbrauch berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz F und Phasenverschiebungswinkel cos φ stehen zur Verfügung. Die EL3403 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse und zum Energiemanagement.
Produktstatus:
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: EL3443
Produktinformationen
Technische Daten | EL3403-0100 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 3 x Strom, 3 x Spannung |
Verdrahtung | 2-Leiter |
Massebezug (Eingang) | single-ended |
Oversampling-Faktor | – |
Distributed Clocks | – |
Wandlungszeit | netzsynchron |
Messwerte | Strom (I1, I2, I3), Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Energie, cos φ, Frequenz |
Messspannung | max. 500 V AC 3~ (ULX-N: max. 288 V AC) |
Messstrom | 100 mA (AC/DC), über Messwandler x A/100 mA |
Auflösung | 1 μA, 0,1 mV, 10 mW |
Messfehler/Unsicherheit | 0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 1 % berechnete Werte |
Messverfahren | True RMS, Echteffektivwertberechnung |
Updatezeit | netzsynchron |
Potenzialtrennung | 1500 V |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 62-Byte-PM-Input, 3-Byte-PM-Output |
Besondere Eigenschaften | Echteffektivwert-Berechnung, auch einphasiger Betrieb möglich |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Gewicht | ca. 75 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |