EL3602-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL3602-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

EL3602-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Run 1
Error 1
Run 2
Error 2
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+Input 1
-Input 1
GND
Shield
+Input 2
-Input 2
GND
Shield
EL3602-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

EL3602-0020 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, ±5 V, ±2,5 V, ±1,25 V, 24 Bit, hochpräzise, werkskalibriert

Für höchste Ansprüche: kalibrierte Analogeingänge

Für höchste Ansprüche: kalibrierte Analogeingänge

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Die analoge Eingangsklemme EL3602-0020 verarbeitet Signale im Bereich ±10 V, ±5 V, ±2,5 V und ±1,25 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 24 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der EtherCAT-Klemme sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Je Gerät kann hier das individuelle Beckhoff Werkskalibrierzertifikat heruntergeladen werden. Durch den Beckhoff Service ist eine Rekalibrierung (ZS9001) möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL3602-0020
Anzahl Eingänge2 (differenziell)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalspannung-10…+10 V, -5…+5 V, -2,5…+2,5 V, -1,25…+1,25 V (parametrierbar)
Oversampling-Faktor
Eingangssignal Bandbreite
Distributed Clocks
Genauigkeit Distributed Clocks
Innenwiderstand> 200 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter3 kHz
Gleichtaktspannung UCMmax. 35 V
Wandlungszeit20 ms voreingestellt, 1…400 ms konfigurierbar
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,01 % bei 25 °C, 50 Hz Filter (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Kalibrierzertifikat (analog)werkskalibriert
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme E-Bus190 mA typ.
Stromaufnahme Powerkontakte
Übersprechdämpfung> 60 dB
Besondere Eigenschaftenverschiedene Filterzeiten, Grenzwertüberwachung, hohe Präzision, mit Kalibrierzertifikat
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 60 g
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx