![EL3446 | EtherCAT-Klemme, 6-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 1 A, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung](https://multimedia.beckhoff.com/media/el3446__web_preview.png)
Die EtherCAT-Klemme EL3446 ermöglicht die Messung aller relevanten elektrischen Daten des Versorgungsnetzes und übernimmt einfache Vorauswertungen. Da die EL3446 selbst über keine Spannungseingänge verfügt, werden die Spannungsmesswerte über EtherCAT von einer einmalig pro Netzwerk zu installierenden EL3443 übermittelt. Der Strom der bis zu sechs anschließbaren Phasen wird über einfache Stromwandler eingespeist. Die Messwerte aller Ströme und Spannungen stehen als Effektivwert zur Verfügung. In der EL3446 werden die Wirkleistung und der Energieverbrauch für jede Phase berechnet. Die Effektivwerte von Spannung U und Strom I sowie Wirkleistung P, Scheinleistung S, Blindleistung Q, Frequenz f und Phasenverschiebungswinkel cos φ und auch Oberschwingung stehen zur Verfügung. Die EL3446 bietet die Möglichkeit zu einer umfangreichen Netzanalyse sowie zum Energiemanagement.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL3446 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 6 x Strom |
Oversampling-Faktor | – |
Distributed Clocks | optional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich) |
Aktualisierungsintervall | 100 ms |
Messwerte | Strom (und mit einer EL3443: Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung)) |
Messspannung | – |
Messstrom | max. 1 A (AC/DC), über Messwandler x A/1 A |
Messfehler/ Unsicherheit | 0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation)
|
Updatezeit | netzsynchron |
Überwachungsfunktion | Unter-/Überströme (einstellbar) |
Potenzialtrennung | 2500 V |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA typ. |
Besondere Eigenschaften | Zusammen mit einer EL3443 ermöglicht die EL3446 per Distributed Power Measurement die Messung echter Leistungswerte (für Schein-, Blind- und Wirkleistung). |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Gewicht | ca. 75 g |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse