LösenAnheftenSchließen

CX5240 | Embedded-PC mit Intel Atom® x5-E3940

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
CX5240 | Embedded-PC mit Intel Atom® x5-E3940

CX5240 | Embedded-PC mit Intel Atom® x5-E3940

Ethernet and USB connection
DVI connection
Multi-option interface
(e.g. RS232, PROFIBUS,
CANopen)
CX5240 | Embedded-PC mit Intel Atom® x5-E3940

CX5240 | Embedded-PC mit Intel Atom® x5-E3940

Embedded-PCs der CX5000-Produktfamilie

Embedded-PCs der CX5000-Produktfamilie

Embedded-PCs CX5200

SPS IPC Drives 2018:

Der CX5240 ist ein Embedded-PC auf Basis des Intel Atom® x5-E3940 mit 1,6 GHz (quad-core) und 8 GB DDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.0- und eine DVI-D-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Busklemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen. Zusätzlich kann über den hochpoligen Anschluss auf der linken Geräteseite ein System- oder Feldbusmodul der CX2000-Familie angesteckt werden. Obwohl die Gesamtzahl der ansteckbaren Module des Typs CX2500-xx bei der CX5200-Serie auf eins begrenzt ist, können dadurch z. B, zwei weitere Gigabit-Ethernet- oder 4 weitere USB-Schnittstellen oder ein weiteres Feldbusinterface realisiert werden. Der CX5240 zeichnet sich weiterhin durch ein intern galvanisch getrenntes Netzteil, eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV, niedrigen Leistungsverbrauch und Lüfterlosigkeit aus.

Abhängig von der installierten TwinCAT-Laufzeitumgebung, kann der CX5240 zur Realisierung von SPS- oder SPS/Motion-Control-Projekten sowohl mit als auch ohne Visualisierung verwendet werden. Auch die Ausführung von Motion-Control-Anwendungen mit interpolierenden Achsbewegungen ist möglich. Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25…+60 °C erlaubt den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX5240
ProzessorIntel Atom® x5-E3940, 1,6 GHz
Anzahl Kerne4
Flash-SpeicherEinschub für CFast-Karte und MicroSD-Karte, Karten nicht enthalten
Arbeitsspeicher8 GB DDR4-RAM (intern, nicht erweiterbar)
1-Sekunden-USVintegriert (1 MB auf CFast-Karte)
Schnittstellen2 x RJ45 10/100/1000/2500 MBit/s, 1 x DVI-D, 4 x USB 3.1, 1 x Optionsschnittstelle
Kühlungpassiv
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, Entry Level, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD
SteuerungssoftwareTwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %), galvanische Trennung
Max. Leistungsaufnahme18 W
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)34 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Gewichtca. 1195 g
Abmessungen (B x H x T)142 mm x 100 mm x 92 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelPerformance Plus (50); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Bestellangaben
CX5240-0100CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX5240-0170CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX5240-0175CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5240-0185CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5240-0190CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX5240-0195CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

TwinCAT/BSD erfordert mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte.

Windows 10 IoT Enterprise erfordert mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.

TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.

Optionsschnittstellen
CX5240-N010DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.
CX5240-N011DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.
CX5240-N020Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround
CX5240-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS)
CX5240-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX5240-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX5240-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX5240-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX5240-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX5240-M1122 x EtherCAT-Master-Schnittstelle
CX5240-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX5240-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5240-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5240-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5240-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5240-M930PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
CX5240-B930PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)
Zubehör
CX1900-01241-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01262-GB-MicroSD-Karte
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte
CX2900-002620-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme)
CX2900-003840-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-004080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0042160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0044320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0101Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx
10 Verriegelungssets zu je zwei Clips
CX2900-0102Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück
CX2900-0108Logostreifen für CX5xxx, durchsichtig für individuelle Beschriftung, Packungsinhalt 20 Stück
C9900-K530,-K552,-K553,-K554USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig
C9900-K569,-K570,K577USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 9-polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 9-polig
ZK1090-9191-0xxxRJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
ZK1093-9191-0xxxRJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig
C9900-K527,-K549,-K550,-K568Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig
C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688Display-Leitung, geschirmt, PVC, 14 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig
C9900-K780...K783, -K820Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – DisplayPort, Stecker, gerade, Stift, 20-polig
C9900-K543,-K544,-K507,-K555,-K651Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – M16, Stecker, gerade, Buchse, 19-polig
BZ1xxx100 Kontaktschilder, diverse Farben, bedruckt
BZ2xxx100 Kontaktschilder, diverse Farben, unbedruckt
Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen