Der CX5230 ist ein Embedded-PC auf Basis des Intel-Atom®-Prozessors x5-E3930 mit 1,3 GHz (dual-core) und 4 GB DDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige, Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.0- und eine DVI-D-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise entweder aus E-Bus- oder K-Busklemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen. Zusätzlich kann über den hochpoligen Anschluss auf der linken Geräteseite ein System- oder Feldbusmodul der CX2000-Familie angesteckt werden. Obwohl die Gesamtzahl der ansteckbaren Module des Typs CX2500-xx bei der CX5200-Serie auf eins begrenzt ist, können dadurch z. B. zwei weitere Gigabit-Ethernet- oder 4 weitere USB-Schnittstellen oder ein weiteres Feldbusinterface realisiert werden. Der CX5230 zeichnet sich weiterhin durch ein intern galvanisch getrenntes Netzteil mit UPS-OCT-Fähigkeit, eingebaute kapazitive 1s-USV, niedrigen Leistungsverbrauch und Lüfterlosigkeit aus.
Abhängig von der installierten TwinCAT-Laufzeitumgebung, kann der CX5230 zur Realisierung von SPS- oder SPS/Motion-Control-Projekten sowohl mit als auch ohne Visualisierung verwendet werden. Auch die Ausführung von Motion-Control-Anwendungen mit interpolierenden Achsbewegungen ist möglich. Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25…+60 °C erlaubt den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX5230 |
---|---|
Prozessor | Intel Atom® x5-E3930, 1,3 GHz, 2 Cores (TC3: 40) |
Anzahl Kerne | 2 |
Flash-Speicher | Einschub für CFast-Karte und MicroSD-Karte, Karten nicht enthalten |
Arbeitsspeicher | 4 GB DDR4-RAM (intern, nicht erweiterbar) |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf CFast-Karte) |
Schnittstellen | 2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-D, 4 x USB 3.0, 1 x Optionsschnittstelle |
Kühlung | passiv |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, Entry Level, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
I/O-Anschluss | E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %), galvanische Trennung und UPS-OCT-fähig |
Max. Leistungsaufnahme | 16 W |
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden) | 34 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Gewicht | ca. 1195 g |
Abmessungen (B x H x T) | 142 mm x 100 mm x 92 mm |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
TwinCAT-3-Plattform-Level | Performance (40); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |
Bestellangaben | |
---|---|
CX5230-0100 | CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX5230-0170 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX5230-0175 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX5230-0185 | CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX5230-0190 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX5230-0195 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
TwinCAT/BSD erfordert mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte.
Windows 10 IoT Enterprise erfordert mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.
TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.
Optionsschnittstellen | |
---|---|
CX5230-N010 | DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt. |
CX5230-N011 | DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt. |
CX5230-N020 | Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround |
CX5230-N030 | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS) |
CX5230-N031 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on |
CX5230-N031-0001 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on |
CX5230-N031-0002 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off |
CX5230-N031-0003 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off |
CX5230-N031-0004 | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on |
CX5230-M112 | 2 x EtherCAT-Master-Schnittstelle |
CX5230-B110 | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) |
CX5230-M310 | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX5230-B310 | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX5230-M510 | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX5230-B510 | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX5230-M930 | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
CX5230-B930 | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0102 | Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx – Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh – Polarität bei Montage beachten |
CX1900-0124 | 1-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0126 | 2-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0128 | 4-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0130 | 8-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0132 | 16-GB-MicroSD-Karte |
CX2900-0026 | 20-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme) |
CX2900-0038 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0040 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0042 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0044 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0101 | Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx 10 Verriegelungssets zu je zwei Clips |
CX2900-0102 | Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück |
CX2900-0108 | Logostreifen für CX5xxx, durchsichtig für individuelle Beschriftung, Packungsinhalt 20 Stück |
C9900-K527,-K549,-K550,-K568 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig |
C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, 14 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig |
C9900-K780...K783, -K820 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – DisplayPort, Stecker, gerade, Stift, 20-polig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen