Der CX2042 verfügt über eine CPU vom Typ Intel® Xeon® mit 2,2 GHz (vier Cores). Im CPU-Grundmodul ist ein kugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert. Das Grundmodul beinhaltet neben der CPU auch den Arbeitsspeicher, der 8 GB RAM umfasst. Optional sind bis zu 64 GB möglich. Die Steuerung bootet von einer CFast-Flash-Speicherkarte, die sowohl das Betriebssystem als auch die Anwenderprogramme und Daten enthält.
Die CPU verfügt intern über 128 kB NOVRAM als persistenten Datenspeicher, falls keine USV genutzt wird.
Durch den Einsatz von TwinCAT 3 kann die Automatisierungsaufgabe auf die verschiedenen Kerne der CPU verteilt werden.
Alle Systemmodule der CX2000-Serie für rechts- und linksseitige Funktionserweiterung können angeschlossen werden. Die Module sind intern per PCI Express® angebunden und können im Nachhinein im Feld an die CPU gesteckt werden.
Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird ein Netzteilmodul vom Typ CX2100-0014 benötigt. Zwischen Netzteil und CPU können noch bis zu zwei Massenspeichermodule (entweder als CFast Modul CX2550-0010 oder als 2½-Zoll-SSD-Modul CX2550-0020) angesteckt werden, sodass insgesamt bis zu drei Massenspeicher eingesetzt werden können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX2042 |
---|---|
Prozessor | Intel® Xeon® D-1527 2,2 GHz |
Anzahl Kerne | 4 |
Grafik | AMD E8860, 2 GB GDDR5 |
Flash-Speicher | Einschub für CFast-Karte, Karte nicht enthalten |
Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4-RAM (erweiterbar ab Werk auf 64 GB) |
Schnittstellen | 2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DVI-I, 4 x USB 3.0, 1 x Optionsschnittstelle |
Kühlung | kugelgelagerter und drehzahlüberwachter Lüfter integriert |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
I/O-Anschluss | via Netzteil (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
NOVRAM | 128 kB |
Max. Leistungsaufnahme | 95 W |
Gewicht | ca. 1650 g |
Abmessungen (B x H x T) | 204 mm x 99 mm x 91 mm |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Betriebstemperatur | -25…+50 °C |
Lagertemperatur | -40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
TwinCAT-3-Plattform-Level | High Performance (70); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |

Bestellangaben | |
---|---|
CX2042-0100 | CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT |
CX2042-0150 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX2042-0155 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2042-0170 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX2042-0175 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2042-0185 | CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
CX2042-0190 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT |
CX2042-0195 | CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten |
TwinCAT/BSD erfordert mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte.
Windows 10 IoT Enterprise erfordert mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.
TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.
Optionen | |
---|---|
CX2900-0010 | Betriebssystem vorinstalliert auf 2½-Zoll-Speichermedium für CX20x2 und CX20x3.
Erfordert das Erweiterungsmodul CX2550-0020 und ein 2½-Zoll-Speichermedium. |
CX2900-0205 | Erweiterung auf 16 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2042, CX2062 und CX2072 |
CX2900-0206 | Erweiterung auf 32 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2042, CX2062 und CX2072 |
CX2900-0207 | Erweiterung auf 64 GB DDR4-RAM statt 8 GB DDR4-RAM für CX2042, CX2062 und CX2072 |
Optionsschnittstellen | |
---|---|
CX2042-N010 | DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt. |
CX2042-N011 | DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt. |
CX2042-N030 | RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2042-N031 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on |
CX2042-N031-0001 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on |
CX2042-N031-0002 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off |
CX2042-N031-0003 | RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off |
CX2042-N031-0004 | RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on |
CX2042-N067 | 2 x Ethernet-Schnittstelle (2 x RJ45, 1/10 GBit/s), Ausführung der Schnittstellen in der oberen Gerätefront |
CX2042-N167 | 2 x Ethernet-Schnittstelle (2 x SFP + (Cage), 1/10 GBit/s), Ausführung der Schnittstellen in der oberen Gerätefront |
CX2042-M112 | 2 x EtherCAT-Master-Schnittstelle |
CX2042-B110 | EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45) |
CX2042-M310 | PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX2042-B310 | PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig |
CX2042-M510 | CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2042-B510 | CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig |
CX2042-M930 | PROFINET-RT-Controller-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
CX2042-B930 | PROFINET-RT-Device-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch) |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0101 | DVI-zu-VGA passiver Adapter für den Anschluss von Standard-VGA-Monitoren ans CX-System (führt die VGA-Signale der DVI-I-Schnittstelle aus). |
CX2900-0026 | 20-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme) |
CX2900-0038 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0040 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0042 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0044 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
CX2900-0101 | Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx 10 Verriegelungssets zu je zwei Clips |
CX2900-0102 | Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück |
CX2900-0103 | Ersatzlüfterkassette für CX20xx mit Lüfteroption – Kassette bestehend aus Gehäuse und Lüfter 60 mm – einfacher Austausch im Feld durch kabellose Montage – Abmessungen (B x H x T): 67 x 62 x 16 mm |
C9900-K530,-K552,-K553,-K554 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig |
C9900-K569,-K570,K577 | USB-Leitung, geschirmt, PVC, 2 x 2 x AWG28 + 1 x 2 AWG28 + 1 x 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, USB A, Stecker, gerade, Stift, 9-polig – USB B, Stecker, gerade, Stift, 9-polig |
ZK1090-9191-0xxx | RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig |
ZK1093-9191-0xxx | RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig |
C9900-K527,-K549,-K550,-K568 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig |
C9900-K528,-K529,-K534...K537,-K688 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, 14 x AWG24, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 18 + 1-polig |
C9900-K780...K783, -K820 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – DisplayPort, Stecker, gerade, Stift, 20-polig |
C9900-K543,-K544,-K507,-K555,-K651 | Display-Leitung, geschirmt, PVC, feste Verlegung, schwarz, DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24 + 1-polig – M16, Stecker, gerade, Buchse, 19-polig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen